Serie 1930

Nostalgi i modern tolk­ning

Vårt ström­stäl­lar­sy­stem 1930 tolkar den forna tidens design­klas­siker med dagens moderna förut­sätt­ningar – och förblir trogna de klas­siska formerna.

Svart cirkulär väggmonterad roterande dimmerströmbrytare för ljusreglering

Ström­stäl­lare och vägguttag
från Hager

Ett måste för dem som värde­sätter klas­sisk design! Serie 1930 och den legen­da­riska tyska arki­tek­tur­skolan Bauhaus delar visionen om rena former och funk­tioner. Dessa idéer är före­nade i våra vrid­ström­stäl­lare i serie 1930.



Teknisk infor­ma­tion 
om ström­stäl­lar­se­rien

  • Mate­rial: Duro­plast
  • Mått: Ø 84,5 mm
  • Färger på ramar: Blank vit, blank svart
  • Färger på cent­rum­brickor: Blank vit, blank svart
Ramar & varianter som passar ström­stäl­lar­se­rien 1930 från Hager

Ström­stäl­lar­sy­stem
med modern retro­look

1930 är en dold pärla för restau­re­ringar och gamla bygg­nader. Den passa också i nypro­duk­tion där du söker efter den speci­ella känslan och unika looken. Serien finns även som utan­på­lig­gande – du hittar till­be­hören i vår produkt­ka­talog.

Serie 1930
belyst

Med orien­te­rings- eller status­ljus

Diskret LED-belys­ning omger vrid­bry­taren i serie 1930 Belyst. Ljuset kan ställas in som ett kallt vitt orien­te­rings­ljus och ett varmt vitt status­ljus. Perfekt för korri­dorer, badrum, sovrum och andra rum där ström­bry­tare ska vara lätta att hitta, även då det är mörkt. 

Frontansicht Berker Drehschalter mit Statuslicht warmweiß, Designlinie Berker Serie 1930.

Vägg­ap­pa­rater med inspi­ra­tion från Bauhaus

Med ström­stäl­lar­sy­stemet 1930 erbjuder Hager ett uttryck som kombi­nerar Bauhaus-inspi­rerad och klas­sisk design med moderna funk­tioner. Serien passar utmärkt då du ska restau­rera gamla bygg­nader eller bygger nytt och letar efter en säregen känsla. Till­fällen då du inte inte vill göra avkall på varken inred­ning eller teknik. Serien är också perfekta för dig som vill moder­ni­sera vägg­ap­pa­rater med tidlös elegans från det förflutna.

Bauhaus och 1930 var en bra kombi­na­tion då det begav sig. Därför är arki­tek­tur­skolan i Tyskland fort­fa­rande utrustad med serie 1930 – precis som origi­nal­bygg­naden. Den enda skill­naden nu är: serie 1930 är utrustad med modern teknik som uppfyller dagens behov.

 

Men designen kan knap­past bli mer klas­sisk. De runda ramarna och cent­rum­bric­korna använder design­språket från Bauhau­seran. Serie 1930 erbjuder också använ­dar­vän­liga egen­skaper när det kommer till funk­tion. Som en bonus erbjuder Hager ett prak­tiskt belys­nings­al­ter­nativ för ström­bry­tarna.
Retro-looken kommer också i ett urval av färger och mate­rial. Serie 1930 är därför till­gänglig  i:

 

  • blank vit porslin
  • blank svart porslin
  • blank vit plast
  • blank svart plast

 

Ramar, cent­rum­brickor för vred och själva vreden, finns i både plast och porslin. För din säkerhet har övriga produkter, exem­pelvis vägguttag sina cent­rum­brickor i plast, också när du använder pors­lins­ramar.


Serie 1930
i miljöer och färger


Moderne Küche mit Gasherd, weißem Emaille-Topf und Marmor-Rückwand
Svart strömställare serie 1930 från Hager monterat på en grå vägg
Berker vridströmställare med belysning serie R.classic
serie 1930 är modern retro­ av högsta kvalité

Ytter­li­gare infor­ma­tion

Ladda ner broschyren



Inspi­ra­tion
Serie 1930 i vackra miljöer

25hours Hotel, Köpen­hamn

Hotellet har en helt unik iden­titet där ström­stäl­lar­se­rien 1930 i blank, svart finish samspelar med konceptet. Alla ramar leve­re­rades grave­rade från Hager Manu­faktur, som är avdel­ningen för skräd­dar­sydda lösningar.

Fritidshus, Bohuslän

Eftersom elen hade mer än 50 år på nacken och då familjen bara vistas i huset peri­odvis ville de mini­mera alla typer av elolyckor. Därför bytte de även ut ström­bry­tare och eluttag. För att matcha inred­ningen i huset föll valet på serie 1930.

Reklam­byrå, Göte­borg

Till­sam­mans med inred­nings­de­sig­nern Anna Mähler skapade de en helt ny färg­glad och inbju­dande miljö. Kontoret skulle även expo­nera nya ytor och främja det krea­tiva arbetet. Ström­stäl­lare i serie 1930 fick accen­tuera loka­lernas karaktär.