Strömbrytare för kreatörer
För att locka tillbaka de anställda efter pandemin renoverade event- och reklambyrån Eventyr Nine Yards kontoret med mycket färg. Strömställare i serie 1930 fick accentuera lokalernas karaktär.
”Vi ville att det skulle vara härligt att vara här”
Designern Erika Öhlin och projektledaren Moa Nadj tog sig an att fräscha upp kontoret i Göteborg. Det blev starten på ett renoveringsprojekt som tog över ett år och genomfördes i olika etapper, då företaget samtidigt expanderade.
Svarta detaljer bryter av
Tillsammans med inredningsdesignern Anna Mähler skapade de en helt ny färgglad och inbjudande miljö. Kontoret skulle även exponera nya ytor och främja det kreativa arbetet.

Anna Mähler:
”Det var härligt att få jobba med en kreativ kund som inte var rädd för färg. Jag ville skapa en miljö med en färgskala som skulle gör en glad varje dag. Den skulle andas kreativitet, puls men också med ett lugn. Sen ville jag ha in svart i detaljer som en accent som bryter fint av mot det färgstarka i rummen. Man kanske tänker att brytare inte märks, men de har stor betydelse för att helheten ska kännas genomtänkt, och Hagers-1930 serie passade jättebra in i min plan för kontorets karaktär och historia”
Projektet i detalj
Fakta
Byggtid: 1 drygt år
Färdigställt: 2023
Kontorsyta: ca 450 m2
Antal anställda: 33
Antal rum: 7 kontorsytor och 6 mötesrum 1 kök,
öppet kontorslandskap med delvis fasta platser
Fastighetsvärd: Castellum
Inredningsdesign: Anna Mähler Studios
Installatör: Elcab
Produkter från Hager:
Strömställarsystem: serie 1930
Jordfelsbrytare med QuickConnect
Huvudbrytare
Kapsling: Gamma
Dvärgbrytare med QuickConnect
3-fasskena
En närmare titt på 1930
En produkt i flera utföranden
Versioner av ramar
Dimbara 1930-brytare
Kontoret i centrala Göteborg är en blandning av gammalt och modernt med en touch av industriromantik. I alla rum sitter Hagers 1930 strömställare och uttag. Med dimbara strömställare kan olika delar i rummen tändas upp och nivåbestämmas med samma brytare.

Erika Öhlin:
Den smarta funktionaliteten i brytarna som gör att vi kan justera ljuset i olika delar i rummet, beroende på hur vi vrider på samma brytare, är jättebra eftersom vi jobbar i ett öppnare landskap nu. Samarbetet med Elcab och Hager för att få fram den smarta lösningen, har fungerat jättebra.