En av Sveriges lyxigaste villor
Infinitypool, egen brygga med helikopterplatta samt banbrytande teknik med en elcentral som ser ut att vara från framtiden. Det här är ett ultramodernt hem som i princip kräver helt skräddarsydda lösningar.
Detaljerna
Plats: Viggbyholm, Stockholm
Tid för uppförande: Nio månader
Antal rum: 18
Total golvyta: 904 m2
Fakta
Fastighetsägare: Benjamin Calleja Westling & Patricia Ramos
Elinstallatör: Elektro Shields
Arkitekt: Benjamin Calleja Westling
Inredningsarkitekt: Patricia Ramos
Se huset från insidan
Det är inte varje dag ett sådant här projekt dyker upp: ett ultramodernt hem som i princip kräver helt skräddarsydda lösningar och där kunden, Benjamin Calleja, även är ägare, arkitekt och designer.
Ett skräddarsytt projekt
Husägaren och tillika arkitekten Benjamin Calleja Westling ville installera reglerbar belysning för att framhäva specifika delar av huset. Valet föll på Berker Q3, i kombination med Manufaktur.
– Utöver att kunna hantera och styra huset via en app och surfplatta är det viktigt att själva strömställarna är tydliga och enkla att använda av vänner och familj, som kanske inte har tillgång till hela styrsystemet, säger Benjamin.

Intervju med arkitekten
”Vi ville bygga en unik villa i Sverige. Denna arkitektur, inredningsstil och finish ser man i Los Angeles eller Sydeuropa, men sällan i Sverige. Och exotiska marmorsorter bidrar till känslan av att vara utomlands. Vi vill att huset ska ta med dig på en resa när du går in, och med tanke på kommentarerna från alla som besöker det verkar det som att vi har lyckats med den ambitionen.”
Benjamin Calleja Westling
Med hållbarhet i åtanke
Tack vare energifördelningssystemet får ägarna extra styrning samt möjlighet att skydda sin värdefulla utrustning. Samtidigt får de kontroll över förbrukningen för att hålla nere kostnaderna och utsläppen. Med blicken mot en framtid med helt elektriska transporter installerades två Witty-billaddare i garaget. Och även om den svenska lagstiftningen inte kräver det, installerades överspänningsskydd.

Egenskaper utöver det vanliga
Hela huset är dessutom utrustat med banbrytande teknik och högteknologisk utrustning som gör att lasterna måste fördelas. Det krävde en hel del kabeldragning. Utöver vanlig hushållsutrustning finns det en uppvärmd infinitypool, eldstäder med tändelement på altaner, en biograf, ett garage som kräver kraftfull ventilation, ett gym samt LED-belysning i hela huset, på altanen och i trädgården för att skapa smakfull och elegant stämningsbelysning.

Intervju med installatören
”Jag skulle gissa på att vi använt ungefär sex till tio kilometer kabel i det här projektet. Vi tog fram många unika kundlösningar. Utöver vanlig hushållsutrustning finns det en uppvärmd utomhuspool, eldstäder med tändelement på altaner, en biograf, ett garage som kräver kraftfull ventilation, ett gym samt LED-belysning i hela huset, på altanen och i trädgården för att skapa smakfull och elegant stämningsbelysning”.
Joakim Shield, Elektro Shields AB
Har du också en villa som kräver speciallösningar?
Få reda på hur vi kan hjälpa dig att skräddarsy ditt nästa projekt.