Jordfelsbrytare
bryter strömmen vid felströmmar till jord
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Med snabbanslutningsteknik eller skruvanslutning från Hager kan jordfelsbrytaren installeras på nolltid och uppfylla sin viktiga uppgift i bostäder och kontor.
Effektiv och lättinstallerad RCCB
Olika jordfelstyper:
Rätt typ för varje applikation
Det omfattande sortimentet av jordfelsbrytare från Hager täcker både standardapplikationer och viktiga specialapplikationer. Rätt jordfelsbrytare för respektive behov och användningsområde garanteras.
Jordfelsbrytare typ A
Felström med pulserande likström kan produceras av alla laster med effektreglering, såsom likriktare, tyristorer. Jordfelsbrytare typ A används överallt där elektroniska och icke-elektroniska belastningar drivs utan en frekvensomvandlare eller likriktare.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: hushåll, butik, industri
- Vägguttag, dimrar, switchade strömförsörjningar, stegmotorer, fläktar och ugnar

Jordfelsbrytare typ HI
Typ A + korttidsfördröjning. Jordfelsbrytare med en kort fördröjning, som fortfarande löser ut inom tiden enligt allmän typ men att frånkopplingstiden ligger mycket nära det högsta tillåtna värdet för jordfelsbrytarens funktion. Därigenom minskar risken för obefogad brytning, exempelvis till följd av transienter.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: Hushåll, butik, industri
- Större belysningsgrupper, strömförsörjning till datorer och andra grupper där strömspikar kan förekomma

Jordfelsbrytare typ F
Typ A + korttidsfördröjning. Jordfelsbrytare av typ F har HI-funktion av typ A och känner dessutom av jordfelsströmmar med blandade frekvenser som av 50 Hz upp till en gräns på 1 kHz. Dessa blandade frekvenser genereras av enfasfrekvensomvandlare som används i allt fler klassiska hushållsapparater. Detta kan resultera i blandade frekvenser som inte längre fullt registrerats av en typ A-jordfelsbrytare. Många tillverkare av hushållsapparater rekommenderar användning av typ F.
Rekommenderat användningsområde
- Allmänt: Hushåll, butik, industri
- Hushållsapparater med enfas växelriktare

Jordfelsbrytare typ B & B+
Jordfelsbrytare typ B innehåller typ F-funktionen och kan detektera växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström. Den är lämplig för elektronisk utrustning som laddboxar utan restströmsdetektering (RDC-DD) samt solceller där inget annat anges av tillverkaren.
Rekommenderat användningsområde:
- Laddboxar och solceller
- Frekvensomriktare, UPS-system
- Växlande strömförsörjning, högfrekventa omvandlare
- Medicinsk utrustning

Jordfelsbrytare med personskydd
är obligatoriskt
Så funkar den
Utan tillräckligt skydd är jordfelsströmmen livshotande för människor och djur. Dessutom kan den orsaka allvarliga skador eller till och med bränder på apparater och system. Därför föreskriver Elinstallationsreglerna obligatorisk användning av jordfelsbrytare för alla uttag för allmänbruk upp till 32 A som används av lekmän. I bostadshus måste dessutom alla belysningskretsar skyddas av dessa.
Jordfelsbrytaren känner av restströmmen mellan den yttre och den neutrala ledaren med hjälp av summaströmtransformatorn. På grund av strömskillnaden utjämnas inte längre de magnetfält som genereras av fas- och neutralledarströmmarna. Detta resulterar i ett magnetiskt flöde i transformatorkärna i summaströmstrafon. En sekundärspole är lindad runt kärnan i vilken en spänning induceras av det magnetiska flödet.
Om det resulterande strömflödet i sekundärlindningen är så högt att det påverka jordfelsreläet som i sin tur löser ut brytmekanismen och bryter kretsen, då har jordfelsbrytarens nominella restström överskridits. Först när felet har åtgärdats kan den åter kopplas in permanent.
Så reagerar kroppen på ström
Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. För personsäkerhet ska den vara märkt med 0,03 A eller 30 mA. Med andra ord löser den ut vid 30 mA.
- 0,0045 mA: förnimbart med tungan
- 1,2 mA: förnimbart med fingrarna
- 9,0 mA: muskelkramper
- 20,0 mA: kramp i andningsmuskelaturen
- 40,0 mA: livsfara uppstår
- 80,0 mA: hjärtkammarflimmer (påverkan >1s)

Tumregel för jordfelsbrytare för att undvika driftstörningar
För att undvika onödig utlösning rekommenderas att läckströmmarna inte överstiger cirka 1/3 av märkutlösningsströmmen, det är lika med 10 mA för en jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30 mA.
En tumregel är 2 mA läckström för varje 10 A belastningsström. Ett bra sätt att skydda sig mot höga läckströmmar är att komplettera med personskyddsbrytare på känsliga förbrukare. Både på de grupper som man inte vill ska lösa ut (exempel kyl) och de som kan få högre felström (exempel ytterbelysning).
Ytterligare produkter för styr och signalering
Dessa tillbehör passar även till våra minibrytare, ljusbågdetektorer (AFDD), personskyddsbrytare och jordfelsbrytare av typ A och F, 10 kA. På jordfelsbrytare 6 kA behöver CZ001 användas.
Vilken jordfelsbrytare behöver jag?
Klicka dig fram i urvalsguiden nedan.
Vill du skydda följande?
- 3-fasig frekvensomriktare
- Laddbox (utan DC-skydd)
- Byggkranar, kompressorer, putsmaskiner (byggcentraler)
- Rulltrappor, hissar
- Svetsar
- EMC-filter
- Solcellssystem med växelriktare utan skyddsseparation
-
Ja
Är det en brandhotad anläggning?
Till exempel:
- Ladugårdar
- Verkstäder för träbearbetning
- Pappersbruk
- Papperslager
- Lackeringsverkstäder
-
Ja
Jordfelsbrytare typ B+
-
Nej
Jordfelsbrytare typ B
-
-
Nej
Finns följande?
1-fasig frekvensomvandlare t.ex. för varvtalsreglering av växelströmsmotorer
Till exempel:
- Tvättmaskiner
- Värmepumpar
- Luftkonditioneringar
-
Ja
Jordfelsbrytare typ F
-
Nej
Jordfelsbrytare typ A
-
QuickConnect
Snabbanslutningsteknik
- Snabb: Gör installationer upp till 50 % snabbare
- Säker: Säker anslutning som inte behöver efterdras
- Praktisk: Montering av fasskenan sist

FAQ
Våra vanligaste frågor och svar om jordfelsbrytare:
-
Måste jag installera en jordfelsbrytare?
Jordfelsbrytare krävs i flera fall. Kraven finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 och i elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 4. Generellt anges jordfelsbrytare för uttag upp till 20 A för allmänt bruk, belysningskretsar och utomhusuttag upp till 32 A. För uttag upp till 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritidshem och daghem anges jordfelsbrytare med 30 mA.
-
Vilken jordfelsbrytare ska jag välja? Typ A, HI, F, B, B+ eller S?
Typ A känner av nätfrekvent växelström och pulserande likström och rekommenderas generellt för hushåll, butiker och industri. Typ HI är typ A med korttidsfördröjning och passar bland annat större belysningsgrupper, datorer och grupper där strömspikar kan förekomma. Typ F är typ A med korttidsfördröjning och detektering upp till 1 kHz och rekommenderas bland annat för hushållsapparater med enfas växelriktare. Typ B känner av växelström upp till 1 kHz, pulserande likström och ren likström och används bland annat för motorer med flerfasig växelriktare, laddboxar, solcellsanläggningar, hissar och rulltrappor. Typ B+ har ett utökat frekvensområde och kan användas när det finns särskilda krav på skydd mot felströmmar med högre frekvenser. Typ S är avsedd för 300 mA felström och används endast som selektivt anläggningsskydd före en jordfelsbrytare för personskydd.
-
Hur ofta ska jag testa eller motionera jordfelsbrytaren?
Hagers jordfelsbrytare ska motioneras minst var sjätte månad. Ett enkelt sätt att komma ihåg det är att göra testet när vi byter mellan sommar- och vintertid. Tryck på testknappen. Jordfelsbrytaren slår då ifrån och återställs för hand. Om jordfelsbrytaren står i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög, vilket kan göra att den inte löser ut vid ett fel.
-
Varför löser jordfelsbrytaren ut, och hur felsöker man?
Om jordfelsbrytaren inte går att slå till efter installationen, kontrollera att nolla och skyddsjord inte har kontakt med varandra. Koppla från alla utgående ledningar och prova testknappen och återställningen. Kontrollera också att endast skyddade gruppnollor är anslutna till nollskenan efter jordfelsbrytaren. Om testknappen inte fungerar, kontrollera att nolla och skyddsjord inte har kontakt och att testknappskretsen har ström. Om jordfelsbrytaren slår ifrån och inte går att återställa finns ett jordfel i anläggningen. Koppla från grupperna och anslut dem sedan en i taget för att hitta felet. Jordfelstestare eller jordfelsmätare kan vara bra hjälpmedel. I enstaka fall kan reläet tillfälligt avmagnetiseras efter frånslag. Vänta då 10–30 minuter innan du försöker återställa jordfelsbrytaren.
-
Vilken jordfelsbrytare passar till en laddbox?
Till laddboxar med trefasladdning rekommenderas en 4-polig jordfelsbrytare (RCCB). En vanlig modell är CDA425R (2163660) med skruvanslutning. Om laddboxen saknar inbyggd DC-detektor rekommenderas jordfelsbrytare typ B, exempelvis CDB740F (2163831). Till enfasladdning rekommenderas CDA225R (2163652). Om typ B krävs rekommenderas CDB125F (2163811).
-
Vilken jordfelsbrytare behövs till solceller?
Valet beror på solcellsanläggningens växelriktare och hur installationen är utformad. I vissa installationer kan typ B behövas, medan tillverkaren av växelriktaren i andra fall kan ange en annan lösning. Följ alltid tillverkarens dokumentation.
-
Behövs jordfelsbrytare i badrum och andra våtrum?
Elinstallationer i badrum och andra våtrum omfattas av särskilda säkerhetskrav. Uttag och andra delar av installationen behöver normalt skyddas med jordfelsbrytare, men kraven beror på installationens utformning, placering och ålder. Arbetet ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.
-
Vad är skillnaden mellan jordfelsbrytare och personskyddsbrytare?
En jordfelsbrytare skyddar normalt flera grupper mot felströmmar. En personskyddsbrytare kombinerar jordfelsbrytare och överströmsskydd för en enskild grupp. Vid ett fel kopplas därför bara den aktuella gruppen bort.
-
Kan en jordfelsbrytare installeras i en äldre elanläggning?
Ja, en jordfelsbrytare kan ofta installeras även i en äldre elanläggning. Förutsättningarna behöver kontrolleras av ett registrerat elinstallationsföretag, som också ska utföra förändringar i den fasta installationen.
-
Vad betyder 30 mA på en jordfelsbrytare?
30 mA, eller 0,03 A, är jordfelsbrytarens märkutlösningsström. Det är den nivå som normalt används för personskydd. Jordfelsbrytaren bryter när den registrerade felströmmen når den nivå som skyddet är konstruerat för.
-
Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?
Testknappen är kopplad till ett motstånd som skapar en felström på 30 mA när knappen trycks in. Om testknappen inte fungerar beror det oftast på att nollan är sammankopplad med jorden någonstans efter jordfelsbrytaren. Kontrollera detta genom att ohm-mäta mellan nolla och jord när jordfelsbrytaren är frånslagen. Värdet ska då vara ∞.
-
Kan jordfelsbrytaren testa och motionera sig själv?
Ja. Hager har flera självtestande jordfelsbrytare. Den automatiska testfunktionen utför det periodiska testet var 28:e dag och motionerar samtidigt jordfelsbrytaren. Testet görs utan att installationen slås ifrån, eftersom jordfelsbrytarens funktion upprätthålls via en bypasskrets under testet. Produkten har också automatisk återställning.
-
Kan jag ansluta jordfelsbrytaren ovanifrån eller underifrån?
På de flesta av Hagers jordfelsbrytare spelar det ingen roll om anslutningen görs ovanifrån eller underifrån, så länge fas och nolla ansluts på samma sida. Undantaget är jordfelsbrytare med bestämd strömriktning, exempelvis typ B och självtestande jordfelsbrytare. De ska matas ovanifrån. Se bruksanvisningen om du är osäker.
-
Vilken säkring ska skydda jordfelsbrytaren?
En jordfelsbrytare har ingen definierad kortslutningsbrytförmåga. Om den saknar inbyggt överströmsskydd måste kortslutningshållfastheten samordnas med ett externt överströmsskydd. Överströmsskyddet bör aldrig ha högre märkström än jordfelsbrytaren. Valet av överströmsskydd påverkar vilka värden som gäller. Räkna också med en marginal för framtida utökningar när belastningsströmmen bedöms.
-
Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare?
En jordfelsbrytare har ingen brytförmåga. I stället talar man om kortslutningshållfasthet. Därför krävs alltid ett separat skydd mot överlast och kortslutning. Ett alternativ är en sammanbyggd apparat, en så kallad personskyddsautomat (RCBO). Hagers tabell visar vilken kortslutningshållfasthet som uppnås med olika försäkringar.
-
Hur mycket felström bör det högst vara på en jordfelsbrytare?
För att undvika onödiga utlösningar rekommenderas att läckströmmarna inte överstiger cirka en tredjedel av märkutlösningsströmmen. För en jordfelsbrytare med märkutlösningsströmmen 30 mA motsvarar det 10 mA. En tumregel är 2 mA läckström per 10 A belastningsström. Känsliga förbrukare kan kompletteras med personskyddsbrytare, både grupper som man inte vill ska lösa ut, exempelvis kyl, och grupper som kan få högre felström, exempelvis ytterbelysning.
-
Hur lång bryttid har en jordfelsbrytare?
En jordfelsbrytare av typ A får ha en frånkopplingstid på 300 ms vid 30 mA och 40 ms vid 300 mA. Tiden är ofta kortare, men detta är de maximala frånkopplingstider som anges enligt standarden.
-
Vad är den tekniska livslängden för en jordfelsbrytare?
Den elektriska livslängden är 2 000 omkopplingar. Den mekaniska livslängden är 4 000 omkopplingar.
-
Varför löser jordfelsbrytaren ut när ljuset släcks?
Det kan hända när armaturer har HF-don. Komponenterna i donet kan vid frånslag ladda ur till jord under ett mycket kort ögonblick. Lösningen som anges är en korttidsfördröjd jordfelsbrytare typ HI (CDHxxx), som inte reagerar på dessa kortvariga förlopp.
Hjälpmedel
Fler produkter för ett komplett skydd
Bygg ett säkrare elanläggningsskydd. Här hittar du produkter som kompletterar din installation och hjälper dig att skydda människor, utrustning och fastigheter.