Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.3

Kontrasternas styrka

Fyrkantig ram, runda centrumbrickor - R.3 fokuserar på kontraster De konsekvent kantiga ramarna ger dem ett extremt distinkt utseende. Detta är inte bara till glädje för dem som gillar spännande design, utan gör också R.3 till det idealiska valet av strömställare för användning i kabelkanaler. De 10 mm tjocka basplattan består av 7 mm plast och en 3 mm tjock yta som finns i naturligt anodiserat aluminium, matt rostfritt stål, glas eller plast. Du kan välja mellan färgerna svart och vitt.

Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - R.3

Teknik i en och samma form: Med hager ljus­styr­nings­system passar allt ihop så att många kombi­na­tioner för enskilda lösningar är möjliga.

Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie R.3

Bra under­håll­ning med hager: Lösningar för struk­tu­re­rade nätverk och multi­media appli­ka­tio­ner.

Rörel­se­de­tek­torer - Serie R.3

Mer trygghet och säker­het: Med Hagers rörel­se­de­tek­to­rer.

Hotell­korts­bry­tare - Serie R.3

Välkommen till hotel­let: Hager hotel­lös­ningar ser till att gästerna känner sig bekväma - till exempel har vi en elekt­ro­nisk hotell­korts­bry­tare som tänds när du går in i ett mörkt rum. Dess­utom släcks inte lamporna omedel­bart efter att kortet har dragits ur, så att gästerna inte plöts­ligt lämnas i mörk­ret. Hagers vägg­uttag med två USB-­portar för ladd­ning av mobila enheter säker­ställer att gästerna kan ladda sina mobila enheter under sin vistelse.

Termo­stater - Serie R.3

Ta kontroll över ditt inom­hus­klimat med hagers produkter för styr­ning och regle­ring av värme, venti­la­tion och luft­kon­di­tio­ne­ring.

taktila vippor - Serie R.3

Enkelt leverne: Hager-­teknik för enkel och säker drift av appa­ra­ter.

Jalu­si­styr­ning - Serie R.3

När komfort spelar roll: Allt för styr­ning av jalu­sier, persi­en­ner, marki­ser, rull­portar och vikdörrar samt för elma­növ­re­rade fönster och takföns­ter.