Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.3

Robust kompanjon

Q.3 har en klar fördel. Tack vare de rätvinkliga hörnen harmoniserar ramarna perfekt med arkitekturen i moderna byggnader. Och passar perfekt för installation i en väggkanal. Ramarna för Q.3 finns i vitt eller antracit samt i varianterna 1-fack till 5-fack och med en stor utskärning. Ett urval av vita ramar finns också med märkfält.

Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - Q.3

Teknik i en och samma form: Med hager ljus­styr­nings­system passar allt ihop så att många kombi­na­tioner för enskilda lösningar är möjliga.

Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie Q.3

Bra under­håll­ning med hager: Lösningar för struk­tu­re­rade nätverk och multi­media appli­ka­tio­ner.

Rörel­se­de­tek­torer - Serie Q.3

Mer trygghet och säker­het: Med Hagers rörel­se­de­tek­to­rer.

Hotell­korts­bry­tare - Serie Q.3

Välkommen till hotel­let: Hager hotel­lös­ningar ser till att gästerna känner sig bekväma - till exempel har vi en elekt­ro­nisk hotell­korts­bry­tare som tänds när du går in i ett mörkt rum. Dess­utom släcks inte lamporna omedel­bart efter att kortet har dragits ur, så att gästerna inte plöts­ligt lämnas i mörk­ret. Hagers vägg­uttag med två USB-­portar för ladd­ning av mobila enheter säker­ställer att gästerna kan ladda sina mobila enheter under sin vistelse.

Uttag med Jord­fels­bry­tare - Serie Q.3

Hagers säker­hets­pro­gram: Skydd av männi­skoliv och egendom

Termo­stater - Serie Q.3

Ta kontroll över ditt inom­hus­klimat med hagers produkter för styr­ning och regle­ring av värme, venti­la­tion och luft­kon­di­tio­ne­ring.

taktila vippor - Serie Q.3

Enkelt leverne: Hager-­teknik för enkel och säker drift av appa­ra­ter.

Jalu­si­styr­ning - Serie Q.3

När komfort spelar roll: Allt för styr­ning av jalu­sier, persi­en­ner, marki­ser, rull­portar och vikdörrar samt för elma­növ­re­rade fönster och takföns­ter.