Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC MZ201

EAN
3250614562013
E-nr.
2108307
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    6
Kapa­citet
  • Antal moduler
    0,50
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Typ av monte­ring
    Klick­mon­tage
  • Anslut­ningstyp
    1NC+1NO
  • Area flex­ibel ledare
    6 mm²
  • Area solid ledare
    10 mm²
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    4000
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    12000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    6000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,10
Dimen­sioner
  • Bredd
    9,50
Utrust­ning
  • Antal INV kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation