The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • CZ001
    Hjälp- o signalkontakt / Adapter CZ001 (E-nr: 2108311) 6A 240V AC för jordfelsbrytare 6kA. Monteras på produktens vänstra sida. Såväl hjälpkontakten som signalkontakten är 1 öppnande/slutande kontakt. Kontakten kan testas genom att med en skruvmejsel frigöra kontakten.
    EAN
    3250611860013
    E-nr.
    2108311
    Förp
    1 bit
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare 6kA CZ001

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare 6kA

    CZ001

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      6 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Klick­mon­tage
    • Area flex­ibel ledare
      4 mm²
    • Area solid ledare
      6 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 440 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      12000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      6000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,10 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      18 mm
    Utrust­ning
    • Antal INV-­kon­takter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat CZ001
    PDF
    RoHS-certifikat CZ001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CZ001 | Hager Sverige

      Produktbild CZ001

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad CZ001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CZ001

      Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Sverige

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Installationshandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      166,63 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN363B - Fasskena 3-fas, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363B
      Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär
      E-nr.
      2108588
    • 2
      KZN024 - Ändstycke för 4-poliga fasskenor.
      KZN024
      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108603
    • 3
      KZN021 - Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      KZN021
      Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108601
    • 4
      KZ059 - Beröringsskydd för utstickande gaffelfasskena. Fem moduler per längd.
      KZ059
      Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.
      E-nr.
      2108636
    • 5
      KDN380B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380B
      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108590

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group