The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN163B
    Fasskena 1-fas, KDN163B (E-nr: 2108581) 10mm², 57 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613740948
    E-nr.
    2108581
    Förp
    50 bitar
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 1-fas , 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN163B

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fasskena 1-fas , 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

    KDN163B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 31 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN021

      Ändstycke för 1-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • NCN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN102

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN140

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 40A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN110

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN125

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN120

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN163

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 63A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN140

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 40A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN150

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN120

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN150

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    • Antal poler
      1P
    Dimen­sioner
    • Längd
      1000 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      415 - 415 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      57

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN163B
    PDF
    RoHS-certifikat KDN163B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN163B | Hager Sverige

      Produktbild KDN163B

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad KDN163B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN163B

      Fasskena 1-fas,10mm²,57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

      PDF
      142,58 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 3
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 4
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group