EAN
3250613740443
E-nr.
3137536
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Dimen­sioner
  • Längd
    176
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4500
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    10 mm²
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 55
Kapa­citet
  • Antal moduler
    10

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation