The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Jord­fels­re­läer och motor­skydds­bry­tare
    • Motor­skydds­bry­tare
    • MZ520N
    EAN
    3250614565106
    E-nr.
    3137516
    Förp
    1 bit
    • Motor­skydds­bry­tare

    Hjälpkontakt MZ520N

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Hjälpkontakt

    MZ520N

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1 A
    • Märkström 230 V AC15
      3,50 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0,50
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Adapter för DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      1NC+1NO
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      690 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 500 V
    Frekvens
    • Frekvens
      40 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      100000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      50000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,04 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      9 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal INV-­kon­takter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      1
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat MZ520N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ520N | Hager Sverige

      Produktbild MZ520N

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad MZ520N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ520N

      Hjälpkontakt

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      64,55 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Sverige

      Declaration Of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      MM503N - Motorskyddsbrytare 0,25-0,4A
      MM503N
      Motorskyddsbrytare 0, 25-0, 4A
      E-nr.
      3137503
    • 2
      MM505N - Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A
      MM505N
      Motorskyddsbrytare 0, 63-1, 0A
      E-nr.
      3137505
    • 3
      MM507N - Motorskyddsbrytare 1,6-2,5A
      MM507N
      Motorskyddsbrytare 1, 6-2, 5A
      E-nr.
      3137507
    • 4
      MM510N - Motorskyddsbrytare 6-10A
      MM510N
      Motorskyddsbrytare 6-10A
      E-nr.
      3137510
    • 5
      MM504N - Motorskyddsbrytare 0,4-0,63A
      MM504N
      Motorskyddsbrytare 0, 4-0, 63A
      E-nr.
      3137504

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group