The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Jord­fels­re­läer och motor­skydds­bry­tare
    • Motor­skydds­bry­tare
    • MM505N
    EAN
    3250614435188
    E-nr.
    3137505
    Förp
    1 st
    • Motor­skydds­bry­tare

    Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A MM505N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A

    MM505N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 tillgängliga produkter
    • Plin­tan­slut­ning för kabel 1 tillgängliga produkter
    • Tom kaps­ling för kopp­lings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Plin­tan­slut­ning för kabel
    • Tom kaps­ling för kopp­lings­ap­pa­rater
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZ528N

      Underspänningsutlösare

      0,00 kr  / *
    • KD304M

      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr

      0,00 kr  / *
    • KD303M

      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr

      0,00 kr  / *
    • KD302M

      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr

      0,00 kr  / *
    • KF30M

      Anslutningsklämma

      0,00 kr  / *
    • MZ521N

      Utanpåliggande kapsling ip55

      0,00 kr  / *
    • MZ527N

      Signalkontakt

      0,00 kr  / *
    • MZ520N

      Hjälpkontakt

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      1 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      140 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      75 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Antal poler
      3
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp styr­ning och aux-­kon­takt
      Skruv­ter­minal
    Utrust­ning
    • Plom­berbar
      Nej
    • Med hjälp­kon­takt
      Nej
    • Med värme­skydd
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MM505N
    PDF
    RoHS-certifikat MM505N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MM505N | Hager Sverige

      Produktbild MM505N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad MM505N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MM505N

      Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      64,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Sverige

      Declaration Of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      MM504N - Motorskyddsbrytare 0,4-0,63A
      MM504N
      Motorskyddsbrytare 0, 4-0, 63A
      E-nr.
      3137504
    • 2
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 3
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 4
      MZ520N - Hjälpkontakt
      MZ520N
      Hjälpkontakt
      E-nr.
      3137516
    • 5
      MM512N - Motorskyddsbrytare 16-20A
      MM512N
      Motorskyddsbrytare 16-20A
      E-nr.
      3137512

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group