The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Jord­fels­re­läer och motor­skydds­bry­tare
    • Motor­skydds­bry­tare
    • MZ521N
    EAN
    3250614565168
    E-nr.
    3137530
    Förp
    1 st
    • Motor­skydds­bry­tare

    Utanpåliggande kapsling ip55 MZ521N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Utanpåliggande kapsling ip55

    MZ521N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Dimen­sioner
    • Bredd
      80 mm
    • Höjd
      158 mm
    • Djup
      125 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­styren (PS)
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ521N
    PDF
    RoHS-certifikat MZ521N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ521N | Hager Sverige

      Produktbild MZ521N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ521N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ521N

      Utanpåliggande kapsling ip55

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      64,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Sverige

      Declaration Of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      MM503N - Motorskyddsbrytare 0,25-0,4A
      MM503N
      Motorskyddsbrytare 0, 25-0, 4A
      E-nr.
      3137503
    • 2
      MM505N - Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A
      MM505N
      Motorskyddsbrytare 0, 63-1, 0A
      E-nr.
      3137505
    • 3
      MM507N - Motorskyddsbrytare 1,6-2,5A
      MM507N
      Motorskyddsbrytare 1, 6-2, 5A
      E-nr.
      3137507
    • 4
      MM510N - Motorskyddsbrytare 6-10A
      MM510N
      Motorskyddsbrytare 6-10A
      E-nr.
      3137510
    • 5
      MM504N - Motorskyddsbrytare 0,4-0,63A
      MM504N
      Motorskyddsbrytare 0, 4-0, 63A
      E-nr.
      3137504

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group