The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Mini­bry­tare (MCB)
  • NCN120
  • Norm­kom­po­nenter

Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A C-karakteristik 10kA NCN120

Minibrytare (fd dvärgbrytare) 1-polig med skruvanslutning NCN120 (E-nr:2106823) 20A, C-karakteristik med en brytförmåga på 10kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B-, C- och D-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
EAN
3250614614637
E-nr.
2106823
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A C-karakteristik 10kA

NCN120

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Funk­tioner för låsning
  • Meka­niska till­behör
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • MZN175

    Låsbygel för Automatsäkring

    0,00 kr  / *
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • KDN163A

    Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång, För QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN163B

    Fasskena 1-fas, 10mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    20 A
  • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
    7,50 kA
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
    10 kA
  • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
    15 kA
  • Märkström -25°C
    25,08 A
  • Märkström vid -20°C
    24,66 A
  • Märkström -15°C
    24,24 A
  • Märkström -10°C
    23,80 A
  • Märkström -5°C
    23,36 A
  • Märkström vid 0°C
    22,91 A
  • Märkström 5°C
    22,45 A
  • Märkström 10°C
    21,98 A
  • Märkström 15°C
    21,51 A
  • Märkström vid 20°C
    21,02 A
  • Märkström 25°C
    20,51 A
  • Märkström 30°C
    20 A
  • Märkström 35°C
    19,47 A
  • Märkström vid 40°C
    18,93 A
  • Märkström vid 45°C
    18,37 A
  • Märkström vid 50°C
    17,80 A
  • Märkström 55°C
    17,20 A
  • Märkström 60°C
    16,58 A
  • Märkström 65°C
    15,94 A
  • Märkström 70°C
    15,28 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1P
  • Kurva
    C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    10 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Näts­av­stånd
    60 mm
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2,56 W
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    4000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    20000
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    70 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
REACh-certifikat NCN120
PDF
RoHS-certifikat NCN120
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild NCN120 | Hager Sverige

    Produktbild NCN120

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad NCN120 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad NCN120

    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A C-karakteristik 10kA

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    195,55 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

    UKCA Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    MCN102 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA
    MCN102
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106207
  • 2
    MCN104 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA
    MCN104
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106211
  • 3
    MCS210E - Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA
    MCS210E
    Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106085
  • 4
    NBN125 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
    NBN125
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2106711
  • 5
    NBN220 - Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A B-karakteristik 10kA
    NBN220
    Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2106729

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00