The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • MZ203
    Shuntutlösare, Märkspänning: 230 V-415 V AC / 110 V-130 V DC MZ203 (E-nr 2108309). Passar till alla minibrytare, personskyddsbrytare och jordrdfelsbrytare på 10kA från Hager. Monteras på minibrytarens, personskyddsbrytare och jordfelsbrytarens vänstra sida. För fjärrutlösning av minibrytare (även impulsstyrd). Minibrytaren kan förses med hjälp/signalkontakt, underspännings- eller shuntutlösare.
    EAN
    3250614562037
    E-nr.
    2108309
    Förp
    1 st
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Shuntutlösare, Märksp:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare, PSB & JFB 10kA MZ203

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Shuntutlösare, Märksp:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare, PSB & JFB 10kA

    MZ203

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Absor­berad start­ström
      15 VA
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 415 V
    • Styr­spän­ning DC
      110 - 130 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC/DC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 415 V
    • Märk­drift­spän­ning i DC
      110 - 130 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      68 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ203
    PDF
    RoHS-certifikat MZ203
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ203 | Hager Sverige

      Produktbild MZ203

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ203 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN363B - Fasskena 3-fas, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363B
      Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär
      E-nr.
      2108588
    • 2
      KZN024 - Ändstycke för 4-poliga fasskenor.
      KZN024
      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108603
    • 3
      KZN021 - Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      KZN021
      Ändstycke för 1-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108601
    • 4
      KZ059 - Beröringsskydd för utstickande gaffelfasskena. Fem moduler per längd.
      KZ059
      Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.
      E-nr.
      2108636
    • 5
      KDN380B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380B
      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108590

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group