The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • MZN175
    Låsanordning för dvärgbrytare MZN175 (E-nr: 2108632). Passar till alla dvärgbrytare och jordrdfelsbrytare på från Hager. Låser dvärgbrytarens vippa i till eller frånläge (beror på dvärgbrytarens utförande). Klarar hänglås med mått 3,5-6 mm.
    EAN
    3250614316302
    E-nr.
    2108632
    Förp
    2 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Låsanordning för dvärgbrytare. Låser dvärgbrytarens vippa i till eller frånläge MZN175

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Låsanordning för dvärgbrytare. Låser dvärgbrytarens vippa i till eller frånläge

    MZN175

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 254 tillgängliga produkter

    Passar till

    • SBN463

      0,00 kr  / *
    • MBS306

      Minibrytare QuickConnect 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN206

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCS106

      Minibrytare QuickConnect 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MBN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MBS106

      Minibrytare QuickConnect 1-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • NDN306

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN263

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 63A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN432

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 32A 4-pol

      0,00 kr  / *
    • NBN425

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 25A 4-pol

      0,00 kr  / *
    • SBN380

      0,00 kr  / *
    • NBN363

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN125

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • SBN263

      2-pole, 63A Modular Switch

      0,00 kr  / *
    • MCS210E

      Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN102

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • SBN125

      Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V~

      0,00 kr  / *
    • SBN225

      Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V~

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      21 mm
    • Bredd
      17 mm
    • Djup
      12 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZN175
    PDF
    RoHS-certifikat MZN175
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZN175 | Hager Sverige

      Produktbild MZN175

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZN175 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Sverige

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN480B - Fasskena 4-polig, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN480B
      Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108600
    • 2
      KDN463B - Fasskena 4-polig, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN463B
      Fasskena 4-poliga, 10mm² , 57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108594
    • 3
      KDN380A - Fasskena 3-fas, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380A
      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108589
    • 4
      KDN363G - Fasskena 3-fas, 10mm², 18 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363G
      Fasskena 3-fas , 10mm², 18 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108563
    • 5
      KDN463A - Fasskena 4-polig, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN463A
      Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group