The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • NBN432
    EAN
    3250614614200
    Förp
    3 St

    Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 32A 4-pol NBN432

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 32A 4-pol

    NBN432

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter
    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KDN463B

      Fasskena 4-poliga, 10mm² , 57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN463A

      Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN480A

      Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN480B

      Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      15 kA
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      20 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Märkström vid -15°C
      37,91 A
    • Märkström vid -10°C
      37,25 A
    • Märkström vid -5°C
      36,59 A
    • Märkström vid 0°C
      35,94 A
    • Märkström vid 5°C
      35,28 A
    • Märkström vid 10°C
      34,63 A
    • Märkström vid 15°C
      33,97 A
    • Märkström vid 20°C
      33,31 A
    • Märkström vid 25°C
      32,66 A
    • Märkström vid 30°C
      32 A
    • Märkström vid 35°C
      31,23 A
    • Märkström vid 40°C
      30,46 A
    • Märkström vid 45°C
      29,69 A
    • Märkström vid 50°C
      28,92 A
    • Märkström vid 55°C
      28,15 A
    • Märkström vid 60°C
      27,38 A
    • Märkström vid 65°C
      26,61 A
    • Märkström vid 70°C
      25,84 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
      10 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60947-2
      50 %
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      30 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Kurva
      B
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Näts­av­stånd
      60 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      16,50 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      70 mm
    • Höjd
      83 mm
    • Djup
      70 mm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      4000

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    Hager REACH declaration NBN432
    PDF
    Hager RoHS report NBN432
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild NBN432 | Hager Sverige

      Produktbild NBN432

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad NBN432 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad NBN432

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 32A 4-pol

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group