The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN463B
    Fasskena 4-polig, KDN463B (E-nr: 2108594) 10mm², 57 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613740979
    E-nr.
    2108594
    Förp
    10 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 4-polig, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN463B

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fasskena 4-polig, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

    KDN463B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 15 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • ADM410QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-10A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM416QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-16A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM420QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-20A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM460QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-10A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM466QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-16A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM470QC

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-20A, 30 mA, Typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADM406C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-6A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM460C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-10A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM463C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-13A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM466C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM470C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-20A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM475C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM482C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-32A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • ADM490C

      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-40A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • NBN440

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 40A 4-pol

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Antal poler
      4P
    Dimen­sioner
    • Längd
      1000 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      57

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN463B
    PDF
    RoHS-certifikat KDN463B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN463B | Hager Sverige

      Produktbild KDN463B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDN463B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN463B

      Fasskena 4-poliga,10mm² ,57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

      PDF
      142,58 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UM25A - Samlingsskenor, 20X5mm, för 5-fält
      UM25A
      Samlingsskenor, 20X5mm, för 5-fält
      E-nr.
      2283863
    • 2
      KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363N
      Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108561
    • 3
      UM31B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 1-fält
      UM31B
      Samlingsskenor, 30x10mm, för 1-fält
      E-nr.
      2283873
    • 4
      KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN263A
      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108585
    • 5
      UM21B - Samlingsskenor, 20x10mm, för 1-fält
      UM21B
      Samlingsskenor, 20x10mm, för 1-fält
      E-nr.
      2283856

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group