Saml-sken, 30x5mm, 4-fält • UM34A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Samlings­skena
  • UM34A
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN363N
Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
2
KZ059 - Beröringsskydd för utstickande gaffelfasskena. Fem moduler per längd.
KZ059
Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.
3
KZN023 - Ändstycke för 3-poliga fasskenor.
KZN023
Ändstycke för 3-poliga fasskenor.
4
KDN380B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN380B
Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.
5
UM34A - Samlingsskenor, 30x5mm, för 4-fält
UM34A
Samlingsskenor, 30x5mm, för 4-fält

Samlingsskenor, 30x5mm, för 4-fält

UM34A

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Samlingsskenor, 30x5mm, för 4-fält UM34A

EAN
3250616230255
E-nr.
2283878
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    400 A
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5 mm
  • Höjd samlings­skena
    30 mm
  • samlings­ske­nans längd
    1000 mm
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration UM34A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM34A (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UM34A | Hager Sverige

    Produktbild UM34A

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    UZ01S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    UZ01S1
    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    E-nr.
    2284073
  • 2
    UZ01S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    UZ01S2
    PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    E-nr.
    2284074
  • 3
    UZ02S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    UZ02S1
    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    E-nr.
    2284089
  • 4
    UZ02S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    UZ02S2
    PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    E-nr.
    2284090
  • 5
    UZ54S1 - Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
    UZ54S1
    Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
    E-nr.
    2284141

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00