The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
  • ADM463C
  • Norm­kom­po­nenter

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 13A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A ADM463C

Personskyddsbrytare ADM463C(E-nr:2163669) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 13A med C-karakterisk och har en brytförmåga på 6kA samt en felström på 30 mA. Den har ett 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
EAN
3250611020295
E-nr.
2163669
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 13A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A

ADM463C

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • Funk­tioner för låsning
  • Meka­niska till­behör
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • KDN463B

    Fasskena 4-poliga, 10mm² , 57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN463A

    Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480A

    Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480B

    Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • MZN175

    Låsbygel för Automatsäkring

    0,00 kr  / *
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    13 A
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
    6 kA
  • Märkström -25°C
    15,50 A
  • Märkström vid -20°C
    15,30 A
  • Märkström -15°C
    15,10 A
  • Märkström -10°C
    14,90 A
  • Märkström -5°C
    14,70 A
  • Märkström vid 0°C
    14,40 A
  • Märkström 5°C
    14,20 A
  • Märkström 10°C
    14 A
  • Märkström 15°C
    13,70 A
  • Märkström vid 20°C
    13,50 A
  • Märkström 25°C
    13,30 A
  • Märkström 30°C
    13 A
  • Märkström 35°C
    12,70 A
  • Märkström vid 40°C
    12,50 A
  • Märkström vid 45°C
    12,20 A
  • Märkström vid 50°C
    11,90 A
  • Märkström 55°C
    11,60 A
  • Märkström 60°C
    11,30 A
Arki­tektur
  • Kurva
    C
  • Neutral­le­da­rens posi­tion
    Vänster, Höger
  • Antal poler
    4P
  • Antal avsäk­rade poler
    4
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP2X
Spän­ning
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2 kV
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
    3
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    84 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    70 mm
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    10,10 W

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACh-certifikat ADM463C
PDF
Hager RoHS-certifikat ADM463C
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ADM463C | Hager Sverige

    Produktbild ADM463C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ADM463C | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ADM463C

    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-13A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

    Säkra hem och arbetsplatser

    Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

    PDF
    2,24 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADA956G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2163748
  • 2
    ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX466D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163923
  • 3
    ADM475C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADM475C
    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163676
  • 4
    ADX425D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX425D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, B-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163917
  • 5
    ADM470QC - Personskyddbrytare QC 4 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADM470QC
    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-20A, 30 mA, Typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163911

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00