PERSONSKBR 4P B20A 30MA A 10kA • ADX420D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kom­po­nenter
            • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
            • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
            • ADX420D
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            ADA916G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
            ADA916G
            Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-16A 30mA, typ A med Skruvanslut.
            2
            ADZ316D - Personskyddbrytare QC 3x1 polig + nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
            ADZ316D
            Personskyddsbrytare-3x1 poler + nolla , 6kA, B-16A 30mA typ A med QuickConnect
            3
            AFM470C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A C-karakteristik, 6kA, 300mA, typ A
            AFM470C
            Personskyddsbrytare 4 polig , 6kA, C-20A 300mA, Typ A med skruvanslutning
            4
            ADA960G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
            ADA960G
            Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-10A 30mA, typ A med Skruvanslut.
            5
            AFM456C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 300mA, typ A
            AFM456C
            Personskyddsbrytare 4 polig , 6kA, C-6A 300mA, Typ A med skruvanslutning
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A

            Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A

            ADX420D

            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
            • Norm­kom­po­nenter

            Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A ADX420D

            Personskyddsbrytare ADX420C(E-nr:2163916) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 20A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 10kA samt en felström på 30 mA. Den har ett 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
            EAN
            3250611016977
            E-nr.
            2163916
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Samman­kopp­lings­le­dare 4 tillgängliga produkter
            • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
            • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Samman­kopp­lings­le­dare
            • Meka­niska till­behör
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
            • Shunt­ut­lös­ning
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare
            • K67E

              Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • K67G

              Ledare 6mm2, 250mm lång, med gaffelkabelsko

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • K67L

              Ledare 10mm2, 250mm lång, med gaffelkabelsko

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • K67M

              Ledare 10mm2, 250mm lång, med stiftkabelsko

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • LZ060

              1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ201

              Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ202

              Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ203

              Shuntutlösare 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ204

              Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ205

              Underspänningsutlösare 48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ206

              Underspänningsutlösare 230V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              20 A
            • Nomi­nell felström Idn
              30 mA
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
              10 kA
            • Märkström -25°C
              23,80 A
            • Märkström vid -20°C
              23,50 A
            • Märkström -15°C
              23,20 A
            • Märkström -10°C
              22,90 A
            • Märkström -5°C
              22,50 A
            • Märkström vid 0°C
              22,20 A
            • Märkström 5°C
              21,80 A
            • Märkström 10°C
              21,50 A
            • Märkström 15°C
              21,10 A
            • Märkström vid 20°C
              20,80 A
            • Märkström 25°C
              20,40 A
            • Märkström 30°C
              20 A
            • Märkström 35°C
              19,60 A
            • Märkström vid 40°C
              19,10 A
            • Märkström vid 45°C
              18,60 A
            • Märkström vid 50°C
              18,20 A
            • Märkström 55°C
              17,70 A
            • Märkström 60°C
              17,20 A
            • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
              10 kA
            Arki­tektur
            • Kurva
              B
            • Neutral­le­da­rens posi­tion
              Vänster, Höger
            • Antal poler
              4P
            • Antal avsäk­rade poler
              4
            Kapa­citet
            • Antal moduler
              4
            Säkerhet
            • Läck­strömstyp
              A
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP2X
            Spän­ning
            • Typ av matar­spän­ning
              AC
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              230 - 400 V
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              500 V
            • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
              2 kV
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              4000 V
            Elekt­riska huvud­at­tribut
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
              10 kA
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
              2 - 2 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
              2 - 2 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              2 - 2 N
            • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
              Ja
            • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              Skruvan­slut­ning
            • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              BICon­nect
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 50 Hz
            Anslut­ning
            • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
              1 - 16 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
              3
            • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
              2
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -25 - 40 °C
            Dimen­sioner
            • Höjd
              84 mm
            • Bredd
              71 mm
            • Djup
              70 mm
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              11,70 W

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration ADX420D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADX420D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild ADX420D | Hager Sverige

              Produktbild ADX420D

            • Installationshandbok

              Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

              Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

              PDF
              378,93 kB
              Bild Declaration | Hager Sverige

              Declaration

              EU-försäkran (DoC) International 2022-03-03

              PDF
              790,55 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              ADS916D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
              ADS916D
              Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-16A 30mA, typ A med quickconnect
              E-nr.
              2163619
            • 2
              ADS966D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
              ADS966D
              Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-16A 30mA, typ A med quickconnect
              E-nr.
              2163637
            • 3
              ACA910G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
              ACA910G
              Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-10A 10mA, typ A med Skruvanslut.
              E-nr.
              2106033
            • 4
              ACA916G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 16A B-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
              ACA916G
              Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, B-16A 10mA, typ A med Skruvanslut.
              E-nr.
              2163739
            • 5
              ACA960G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 6kA, 10mA, typ A
              ACA960G
              Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-10A 10mA, typ A med Skruvanslut.
              E-nr.
              2106034

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00