The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • MZ202
    Signalkontakt 6 A/230 V AC MZ202 (E-nr 2108308). Passar till alla minibrytare, personskyddsbrytare och jordrdfelsbrytare på 10kA från Hager. Kontakten växlar vid kortslutning och överlast. Monteras på minibrytarens personskyddsbrytare och jordfelsbrytarens vänstra sida. Mmnibrytaren kan förses med hjälp/signalkontakt, underspännings- eller shuntutlösare.
    EAN
    3250614562020
    E-nr.
    2108308
    Förp
    1 st
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare, PSB och JFB 10kA från Hager. MZ202

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare, PSB och JFB 10kA från Hager.

    MZ202

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 307 tillgängliga produkter

    Passar till

    • NC263A

      0,00 kr  / *
    • MBS306

      Minibrytare QuickConnect 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN206

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCS106

      Minibrytare QuickConnect 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MBN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MBS106

      Minibrytare QuickConnect 1-polig 6A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • NDN306

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN263

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 63A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN432

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 32A 4-pol

      0,00 kr  / *
    • NBN425

      Dvärgbrytare för industri B-kar 10kA 25A 4-pol

      0,00 kr  / *
    • ADA956G

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *
    • NBN363

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN125

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • MCS210E

      Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MCN102

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ADA975G

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-25A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *
    • ADA970G

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-20A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *
    • ADA966G

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-16A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      6 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0,50
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Klick­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      1NC+1NO
    • Area flex­ibel ledare
      6 mm²
    • Area solid ledare
      10 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      12000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      6000
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      0,20 W
    Dimen­sioner
    • Bredd
      9 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal INV-­kon­takter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ202
    PDF
    RoHS-certifikat MZ202
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ202 | Hager Sverige

      Produktbild MZ202

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ202 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Sverige

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Installationshandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      182,48 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN263A
      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108585
    • 2
      KDN380A - Fasskena 3-fas, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380A
      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108589
    • 3
      KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363N
      Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108561
    • 4
      KCL363L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 2 rader.
      KCL363L
      Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 2 rader..
      E-nr.
      2106029
    • 5
      KDN463A - Fasskena 4-polig, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN463A
      Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group