The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Mini­bry­tare (MCB)
    • MCN106
    Minibrytare (fd dvärgbrytare) 1-polig med skruvanslutning MCN106 (E-nr:2106213) 6A, C-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B- och C-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
    EAN
    3250614311123
    E-nr.
    2106213
    Förp
    12 St
    • Mini­bry­tare (MCB)

    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA MCN106

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

    MCN106

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      6 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      6 kA
    • Märkström vid -15°C
      7,54 A
    • Märkström vid -10°C
      7,37 A
    • Märkström vid -5°C
      7,2 A
    • Märkström vid 0°C
      7,03 A
    • Märkström vid 5°C
      6,86 A
    • Märkström vid 10°C
      6,69 A
    • Märkström vid 15°C
      6,51 A
    • Märkström vid 20°C
      6,34 A
    • Märkström vid 25°C
      6,17 A
    • Märkström vid 30°C
      6 A
    • Märkström vid 35°C
      5,8 A
    • Märkström vid 40°C
      5,59 A
    • Märkström vid 45°C
      5,39 A
    • Märkström vid 50°C
      5,18 A
    • Märkström vid 55°C
      4,98 A
    • Märkström vid 60°C
      4,77 A
    • Märkström vid 65°C
      4,57 A
    • Märkström vid 70°C
      4,36 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P
    • Kurva
      C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruv­ter­minal
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Näts­av­stånd
      35 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      För alla klimat
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,30 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      70 mm
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      4000

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACh-certifikat MCN106
    PDF
    RoHS-certifikat MCN106
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MCN106 | Hager Sverige

      Produktbild MCN106

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MCN106 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MCN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 6kA

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      NCN150 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A C-karakteristik 10kA
      NCN150
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A C-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106831
    • 2
      NDN202 - Minibrytare skruvanslutning 2-polig 2A D-karakteristik 10kA
      NDN202
      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 2A D-karakteristik 10kA
    • 3
      NBN132 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A B-karakteristik 10kA
      NBN132
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A B-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106713
    • 4
      NCN132 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A C-karakteristik 10kA
      NCN132
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A C-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106827
    • 5
      NCN313 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A C-karakteristik 10kA
      NCN313
      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A C-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106899

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group