Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare, PSB och JFB 10kA från Hager. MZ201
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 307 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström6 A
-
Antal moduler0,50
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringKlickmontage
-
Anslutningstyp1NC+1NO
-
Area flexibel ledare6 mm²
-
Area solid ledare10 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui4000 V
-
MatarspänningAC
-
Driftstemperatur-25 - 60 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)12000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)6000
-
Total effektförlust vid nominell märkström0,10 W
-
Höjd80 mm
-
Bredd9,50 mm
-
Djup40 mm
-
Antal INV-kontakter0
-
Antal NC-kontakter1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild MZ201
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad MZ201
Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.
PDF -
Tekniska broschyrer
DIN nya norm
Säkerhetstänkande med QuickConnect
PDF2,29 MB
Jordfelsbrytare
Säkerhet i alla installationer
PDF7,87 MB
Säkra hem och arbetsplatser
Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel
PDF2,24 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
PDF195,55 kB -
Produktdatablad
UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf
Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.
PDF97,81 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF182,48 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF223,50 kB