The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KZ059
    Gult beröringskydd KX059 (E-nr: 2108636). Med ikon för tomma platser på gaffelfasskena. Remsa om 5-moduler för säker elinstallation.
    EAN
    3250613960599
    E-nr.
    2108636
    Förp
    10 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Beröringsskydd för utstickande gaffelfasskena. Fem moduler per längd. KZ059

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Beröringsskydd för utstickande gaffelfasskena. Fem moduler per längd.

    KZ059

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Funk­tioner
    • Typ av till­behör för samlings­skenor
      Avskärm­nings­änd­stycke

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    REACh-certifikat KZ059
    PDF
    RoHS-certifikat KZ059
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KZ059 | Hager Sverige

      Produktbild KZ059

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KZ059 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KZ059

      Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583
    • 2
      UM36B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      UM36B
      Samlingsskenor, 30x10mm, för 6-fält
      E-nr.
      2283883
    • 3
      KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
      KCF668L
      Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
      E-nr.
      2106028
    • 4
      ZM12C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      ZM12C
      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      E-nr.
      2284158
    • 5
      UZ61S2 - Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      UZ61S2
      Saml.skenhållare, 1-polig påbyggnadsbar, 1 sats=2st
      E-nr.
      2284144

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group