The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
  • KZN023
  • Norm­kom­po­nenter
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Ändstycke för 3-poliga fasskenor. KZN023

Ändstycke för trepoliga fasskenor KZN023 (E-nr: 2108602) för Hagers 3-poliga fasskenor. Monteras på gaveländarna på skenan för att beröringsskydda samt hindra skenan från att glida i isoleringen. Passar 10 mm² och 16 mm² fasskenor.
EAN
3250613961718
E-nr.
2108602
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ändstycke för 3-poliga fasskenor.

KZN023

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 168 tillgängliga produkter

Passar till

  • KDN263A

    Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • NDN302

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 2A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • MCN306

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A C-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • MCS306

    Minibrytare QuickConnect 3-polig 6A C-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • MBN306

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • MBS306

    Minibrytare QuickConnect 3-polig 6A B-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • MCN206

    Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A C-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • NDN306

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN301

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 1A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN263

    Minibrytare skruvanslutning 2-polig 63A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN363

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • KDN263B

    Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

    0,00 kr  / *
  • KDN380B

    Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN380A

    Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • MCS210E

    Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • ADA975G

    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-25A 30mA, typ A med Skruvanslut.

    0,00 kr  / *
  • ADA970G

    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-20A 30mA, typ A med Skruvanslut.

    0,00 kr  / *
  • ADA966G

    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-16A 30mA, typ A med Skruvanslut.

    0,00 kr  / *
  • ADA960G

    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-10A 30mA, typ A med Skruvanslut.

    0,00 kr  / *
  • ADA956G

    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Använd­nings­för­hål­landen
  • Isolerad
    Ja
Funk­tioner
  • Typ av till­behör för samlings­skenor
    Avskärm­nings­änd­stycke

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-05
PDF
494,36 kB
REACH declaration KZN023
PDF
RoHS report KZN023
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KZN023 | Hager Sverige

    Produktbild KZN023

  • Tekniska broschyrer

    Bild DIN nya norm | Hager Sverige

    DIN nya norm

    Säkerhetstänkande med QuickConnect

    PDF
    2,29 MB
    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

    Jordfelsbrytare

    Säkerhet i alla installationer

    PDF
    7,87 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-20 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KDN363A - Fasskena 3-fas, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN363A
    Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
    E-nr.
    2108587
  • 2
    KDN263B - Fasskena 2-fas , 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN263B
    Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär
    E-nr.
    2108586
  • 3
    KDN451D - Fasskena 4-polig, 16mm², 12 moduler för 6 st PSA 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N
    KDN451D
    Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 12m
    E-nr.
    2108595
  • 4
    UM23B - Samlingsskenor, 20x10mm, för 3-fält
    UM23B
    Samlingsskenor, 20x10mm, för 3-fält
    E-nr.
    2283860
  • 5
    KDN463BZ - Fasskena 3-fas +N 10mm² 24 moduler lång. L1+N+1M,L2+N+1M, L3+N+1M
    KDN463BZ
    Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)
    E-nr.
    2106096

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00