Minibrytare 1-P 10A B 6kA • MBN106 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Mini­bry­tare (MCB)
  • MBN106
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
MCS110
Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
2
MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
MCS116
Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
3
MCN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
MCN116
Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
4
MCN110 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
MCN110
Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
5
MBS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
MBS116
Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA

Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA

MBN106

  • Norm­kom­po­nenter

Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A B-karakteristik 6kA MBN106

Minibrytare (fd dvärgbrytare) 1-polig med skruvanslutning MBN106 (E-nr:2106101) 6A, B-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B- och C-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
EAN
3250614310065
E-nr.
2106101
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Meka­niska till­behör
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Funk­tioner för låsning
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ201

    Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ202

    Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ203

    Shuntutlösare 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ204

    Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ205

    Underspänningsutlösare 48V DC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZ206

    Underspänningsutlösare 230V AC

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • MZN175

    Låsbygel för Automatsäkring

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    6 A
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
    6 kA
  • Märkström -15°C
    7,5 A
  • Märkström -10°C
    7,4 A
  • Märkström -5°C
    7,2 A
  • Märkström vid 0°C
    7,1 A
  • Märkström 5°C
    6,9 A
  • Märkström 10°C
    6,7 A
  • Märkström 15°C
    6,6 A
  • Märkström vid 20°C
    6,4 A
  • Märkström 25°C
    6,2 A
  • Märkström 30°C
    6 A
  • Märkström 35°C
    5,8 A
  • Märkström vid 40°C
    5,6 A
  • Märkström vid 45°C
    5,4 A
  • Märkström vid 50°C
    5,2 A
  • Märkström 55°C
    5 A
  • Märkström 60°C
    4,7 A
  • Märkström 65°C
    4,5 A
  • Märkström 70°C
    4,2 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1P
  • Kurva
    B
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2,80 - 2,80 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2,80 - 2,80 N
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80 N
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 25 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Luft­fuk­tighets­skydd
    För alla klimat
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1,30 W
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    70 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MBN106 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MBN106 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild MBN106 | Hager Sverige

    Produktbild MBN106

  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    195,55 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17

    PDF
    536,96 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

    UKCA Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17

    PDF
    541,80 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    MBS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
    MBS116
    Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106406
  • 2
    MBS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
    MBS316
    Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106446
  • 3
    MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
    MCS116
    Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106506
  • 4
    MCS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
    MCS316
    Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106546
  • 5
    MBN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
    MBN116
    Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2106107

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00