The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • MZ206
    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 230 VAC MZ206 (E-nr 2108313). Passar till alla minibrytare, personskyddsbrytare och jordrdfelsbrytare på 10kA från Hager. Monteras på minibrytarens, personskyddsbrytare och jordfelsbrytarens vänstra sida. För utlösning av minibrytare vid spänningsbortfall. Minibrytaren kan förses med hjälp/signalkontakt, underspännings- eller shuntutlösare.
    EAN
    3250614562068
    E-nr.
    2108313
    Förp
    1 st
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 230 VAC. Till minibrytare, PSB & JFB 10kA MZ206

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 230 VAC. Till minibrytare, PSB & JFB 10kA

    MZ206

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Absor­berad start­ström
      3,50 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      2 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Funk­tioner
    • Fördröjd
      Nej
    Dimen­sioner
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      68 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ206
    PDF
    RoHS-certifikat MZ206
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ206 | Hager Sverige

      Produktbild MZ206

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ206 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN263A
      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108585
    • 2
      KCL368L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 3 rader.
      KCL368L
      Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 3 rader..
      E-nr.
      2106031
    • 3
      KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363N
      Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108561
    • 4
      KDN363M - Fasskena 3-fas, 10mm², 6 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363M
      Fasskena 3-fas , 10mm², 6 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108560
    • 5
      KDN180A - Fasskena 1-fas , 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180A
      Fasskena 1-fas, 16mm², 12moduler lång, För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108582

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group