Fasskena 3-fas, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN380A
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skyddskappa/Ändstycke för fasskena 2 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 69 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN80 A
-
Antal poler3
-
Antal poler3P
-
Längd210 mm
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4500 V
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Area solid ledare16 mm²
-
Anslutning/anslutningstypFasskena med gaffel
-
Antal moduler12
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild KDN380A
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad KDN380A
Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok sv-SE 2015-06-02
PDF142,58 kB -
Tekniska broschyrer
DIN nya norm
Säkerhetstänkande med QuickConnect
PDF2,29 MB
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF34,25 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB