Minibrytare 3-P 32A C 10kA • NCN332 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
              • Se alla kategorier
              • Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
                • Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
                  • gamma
                  • golf
                  • volta
                  • media
                  • vol­ta. hy­brid och kombimedia
                  • volta delleverans
                  • Minigamma
                  • vector
                  • delta
                  • QuickConnect-anslutningplint
                • Skåp upp till 160 A och mediacentraler
                  • Infällda FW-skåp
                  • Utanpåliggande FW-skåp
                • Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
                  • Fasadmätarskåp
                  • Mätarblock och tavlor
                • Skåp upp till 1600 A (univers)
                  • univers väggskåp
                  • univers golvskåp
                  • Kombigolvskåp
                  • univers N byggsats och tillbehör
                  • univers N lösdelar och tillbehör
                • Skåp upp till 4000A (unimes H)
                • Anslutningsteknik
                  • Avgreningsplintar
                  • Anslutningsplintar och tillbehör
                  • E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
                  • E- och N-plint och tillbehör
                  • Överfallsklämma
                  • Samlingsskena
                • Mediakapslingar
                  • Mediakapsling gamma
                  • Mediakapsling volta
                • Kanalskensystem unibar M
                  • unibar M - 160 A till 1000 A
              • Normkomponenter
                • Säkerhetsprodukter och tillbehör
                  • Minibrytare (MCB)
                  • Jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Självtestande & självåterställande jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Personskyddsbrytare (RCBO)
                  • Ljusbågsdetektor (AFDD)
                  • Överspänningsskydd (SPD)
                  • Tillbehör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
                • Kontaktorer, strömställare och signallampor
                  • Ström­stäl­la­re och sig­nal­lam­por i normutförande
                  • Ring­klock­or och sum­rar
                  • Impulsrelä och tillbehör
                  • Reläer, kontaktorer och tillbehör.
                  • Trans­for­ma­to­rer, ut­tag och kompaktlampa
                  • Dimrar och belysningsstyrning
                  • Trap­pa­u­to­ma­ter och tidreläer
                  • Tidur analog - digital - KNX
                  • Ljusrelä
                  • Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
                  • Lastbrytare i modulutförande
                • Energimätare och mätinstrument
                  • Energimätare
                  • Multiinstrument och tillbehör<br/>‌<br/>‌
                  • Strömtransformatorer och tillbehör
                  • Voltmeter, Amperemeter och tillbehör
                  • Nätövervakningsrelä
              • Effektbrytare och säkringsteknik
                • Effektbrytare och frånskiljare
                  • Effektbrytare
                  • Lastfrånskiljare i effektbrytarutförande
                  • Effektbrytare tillbehör
                  • Luftbrytare hw+
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör för eftermontering
                • Lastfrånskiljare och reservkraftsomkopplare
                  • Lastfrånskiljare
                  • Säkringslastfrånskiljare
                  • Reservkraftsomkopplare
                  • Tillbehör Lastbrytare
                  • Tillbehör för omkopplare
                • Säkringskomponenter
                  • Kapslad säkringsfrånskiljare
                  • NH-säkringssocklar och tillbehör
                  • NH-säkringslister och tillbehör
                  • D/D0 säkringshållare
                  • D/D0-säkringar och tillbehör
                • Säkringslastbrytare i listutförande
                  • Lastfrånskiljare
                • Jordfelsreläer och motorskyddsbrytare
                  • Jordfelsrelä och summaströmstransformator
                  • Motorskyddsbrytare
              • Elbilsladdning
                • Laddboxar
                  • Laddbox witty solar
                  • Laddbox witty share
                  • Laddbox witty one
                  • Laddbox witty plus
                • Reservdelar och tillbehör
                  • Tillbehör till laddboxar
                  • Reservdelar till laddboxar
                • Lastbalansering och energihantering
                  • Uppkopplade lastbalanserare
                  • Lastbalansering utan uppkoppling till CPO
              • Energiövervakning
                • Hantering av laddning
                  • Uppkopplad lastbalansering
                  • Lokal lastbalansering
                • Energihanteringsystem flow
                  • Ansluten energihanteringsenhet flow
                • Energiövervakning
                  • Energilagringssystem
                  • Energimätare och tillbehör för agardio
                  • Tillbehör för energiövervakningssystem
              • Kanalisation
                • Fönsterbänkskanaler
                  • Utanpåliggande fönsterbänkskanal
                  • Tillbehör (konsoler etc.) - Fönsterbänkskanal, utanpåliggande
                  • Infälld fönsterbänkskanal
                • Tillbehör (vägguttag, ramar etc.) - Fönsterbänkskanaler
                  • Vägguttag och ramar - Fönsterbänkskanaler
                  • Data, multimedia m.m - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor (externa produkter) - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparater och ramar - Hager serie Q.3
                  • Apparatdosor (CEE-uttag) - Fönsterbänkskanaler
                • Snabbanslutningssystem
                  • Snabbanslutningssystem, Wago
                • Ateha mini- & SL sockellistkanaler
                  • Ateha - Minikanaler
                  • Kopplingsdosor - Ateha Minikanaler
                  • Sockellistkanal SL
                  • Sockellistkanal SL, tillbehör
                  • Sockellistkanal SL, LED-komponenter
                  • Hörnkanal EK med tillbehör
                • Matarkanaler
                  • Matarkanaler LF
                  • Matarkanaler LF, tillbehör
                  • Minikanaler SNAP, öppna
                • Slitsade kanaler
                  • Slitsad kabelkanal i plast
                  • Slitsade kanaler i halogenfri plast
                  • Slitsade kabelkanaler, Flexibla
                  • Slitsade kanaler, tillbehör och verktyg
                • Golvinstallationssystem
                  • Golvboxar
                  • Golvboxar, tillbehör
                  • Kabelutlopp
                  • Ingjutna golvkanalsystem
                  • Tillbehör - Ingjutna golv­ka­nal­system
                  • Golvkanalsystem - På golv
                • Produkter för arbetsplats
                  • Bordsmoduler
                  • Pop-Ups
                  • Produkter för arbetsplats, snabbanslutningssystem
              • Strömställare & vägguttag
                • Strömställare & vägguttag - Serie S.1
                  • Kompletta produkter - Serie S.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - S.1
                  • Vägguttag - Serie S.1
                  • Dimmer - Serie S.1
                  • Ramar. kombination- och förhöjning - Serie S.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie S.1
                  • Rörelsedetektorer - Hager S.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie S.1
                  • Trygghetslarm - Serie S.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie S.1
                  • Tillbehör - Serie S.1
                  • Termostater - Serie S.1
                  • Taktila vippor - Serie S.1
                  • Jalusistyrning - Serie S.1
                • Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
                  • Serie S.1 utanpåliggande - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie 1930
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie 1930
                  • Dimmer - Serie 1930
                  • Vägguttag - Serie 1930
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie 1930
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie 1930
                  • Rörelsedetektorer - Serie 1930
                  • Hotellkortsbrytare - Serie 1930
                  • Tillbehör - Serie 1930
                  • Termostater - Serie 1930
                  • Jalusistyrning - Serie 1930
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.1
                  • Dimmer - Q.1
                  • Vägguttag - Serie Q.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.1
                  • Trygghetslarm - Serie Q.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.1
                  • Tillbehör - Serie Q.1
                  • Termostater - Serie Q.1
                  • taktila vippor - Serie Q.1
                  • Jalusistyrning - Serie Q.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.3
                  • Dimmer - Q.3
                  • Vägguttag - Serie Q.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.3
                  • Trygghetslarm - Serie Q.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.3
                  • Tillbehör - Serie Q.3
                  • Termostater - Serie Q.3
                  • taktila vippor - Serie Q.3
                  • Jalusistyrning - Serie Q.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
                  • Dimmer - Q.7
                  • Vägguttag - Serie Q.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
                  • Tillbehör - Serie Q.7
                  • Termostater - Serie Q.7
                  • taktila vippor - Serie Q.7
                  • Jalusistyrning - Serie Q.7
                • Strömställare & vägguttag - Serie W.1
                  • Serie W.1 - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.1
                  • Dimmer - R.1
                  • Vägguttag - Serie R.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.1
                  • Tillbehör - Serie R.1
                  • Termostater - Serie R.1
                  • Taktila vippor - Serie R.1
                  • Jalusistyrning - Serie R.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.3
                  • Dimmer - R.3
                  • Vägguttag - Serie R.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.3
                  • Tillbehör - Serie R.3
                  • Termostater - Serie R.3
                  • taktila vippor - Serie R.3
                  • Jalusistyrning - Serie R.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.8
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.8
                  • Dimmer - R.8
                  • Vägguttag - Serie R.8
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.8
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.8
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.8
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.8
                  • Termostater - Serie R.8
                  • taktila vippor - Serie R.8
                  • Jalusistyrning - Serie R.8
                • Strömställare & vägguttag - Serie TS
                  • Dekorramar och tryckknappar - Serie TS
                  • Tillbehör - Serie TS
                • Strömställare & vägguttag - Serie Glas
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie Glas
                  • Vägguttag - Serie Glas
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Glas
                  • Kommunikationsteknik - serie Glas
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Glas
                  • Jalusistyrning - Serie Glas
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie R.Classic
                  • Dimmer - Serie R.classic
                  • Vägguttag - Serie R.Classic
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.Classic
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.Classic
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.Classic
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.Classic
                  • Termostater - Serie R.Classic
                  • Jalusistyrning - Serie R.Classic
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Serie B.3
                  • Dimmer - Serie B.3
                  • Vägguttag - Serie B.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.3
                  • Tillbehör - Serie B.3
                  • Termostater - Serie B.3
                  • taktila vippor - Serie B.3
                  • Jalusistyrning - Serie B.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - B.7
                  • Dimmer - B.7
                  • Vägguttag - Serie B.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.7
                  • Tillbehör - Serie B.7
                  • Termostater - Serie B.7
                  • taktila vippor - Serie B.7
                  • Jalusistyrning - Serie B.7
              • Fastighetsautomatik KNX
                • Systemkomponenter
                  • Systemenheter och gränssnitt
                  • Strömförsörjning
                • Radiosensorer
                  • KNX radio | quicklink
                • Visualisering
                  • domovea
                • Aktorer
                  • Brytaktorer
                  • Dimmeraktor
                  • Dali aktorer
                  • Belysningsstyrning
                  • Markis-/jalusistyrning
                  • Värmestyrning
                • Sensorer
                  • Energimätning
                  • Kopplingsur
                  • Tryckknappar B.IQ
                  • Tryckknappar
                  • Tryckknappar W.1 IP55
                  • Tryckknappar TS
                  • Tryckknappar R.1/R.3
                  • Rörelse- och närvarodetektorer
                  • Temperaturreglering
                  • Binära ingångar
                  • Väderstationer
                • Tillbehör fastighetsautomatik
                  • Tillbehör
              • Rörelse- och närvarodetektorer
                • Inomhus- och utomhusdetektorer
                  • Takdetektorer
                  • Väggdetektorer
                • Tillbehör för rörelse- och närvarodetektorer
                  • Fjärrkontroller
                  • Monteringstillbehör
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kom­po­nenter
            • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
            • Mini­bry­tare (MCB)
            • NCN332
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            MCS110 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            MCS110
            Minibrytare QuickConnect 1-polig 10A C-karakteristik 6kA
            2
            MCN316 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            MCN316
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
            3
            MCN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
            MCN116
            Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
            4
            NDN232 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A D-karakteristik 10kA
            NDN232
            Minibrytare skruvanslutning 2-polig 32A D-karakteristik 10kA
            5
            NBN310 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 10kA
            NBN310
            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA

            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA

            NCN332

            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            NCN332 - Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA
            • Norm­kom­po­nenter

            Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA NCN332

            Minibrytare (fd dvärgbrytare) 3-polig med skruvanslutning NCN332 (E-nr:2106907) 32A, C-karakteristik med en brytförmåga på 10kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B-, C- och D-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
            EAN
            3250614614958
            E-nr.
            2106907
            Förp
            4 St
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
            • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
            • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
            • Se mer 5 andra tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Meka­niska till­behör
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
            • Shunt­ut­lös­ning
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare
            • Funk­tioner för låsning
            • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
            • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
            • LZ060

              1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ201

              Hjälpkontakt för dvärgbrytare 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ202

              Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ203

              Shuntutlösare 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ204

              Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ205

              Underspänningsutlösare 48V DC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZ206

              Underspänningsutlösare 230V AC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • MZN175

              Låsbygel för Automatsäkring

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN363A

              Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN363B

              Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380A

              Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KDN380B

              Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • KZN023

              Ändstycke för 3-poliga fasskenor.

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              32 A
            • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
              15 kA
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
              10 kA
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
              30 kA
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
              15 kA
            • Märkström -25°C
              39,04 A
            • Märkström vid -20°C
              38,45 A
            • Märkström -15°C
              37,86 A
            • Märkström -10°C
              37,25 A
            • Märkström -5°C
              36,64 A
            • Märkström vid 0°C
              36,01 A
            • Märkström 5°C
              35,37 A
            • Märkström 10°C
              34,73 A
            • Märkström 15°C
              34,06 A
            • Märkström vid 20°C
              33,39 A
            • Märkström 25°C
              32,70 A
            • Märkström 30°C
              32 A
            • Märkström 35°C
              31,26 A
            • Märkström vid 40°C
              30,50 A
            • Märkström vid 45°C
              29,72 A
            • Märkström vid 50°C
              28,92 A
            • Märkström 55°C
              28,10 A
            • Märkström 60°C
              27,26 A
            • Märkström 65°C
              26,38 A
            • Märkström 70°C
              25,48 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              3P
            • Kurva
              C
            Kapa­citet
            • Antal moduler
              3
            Elekt­riska huvud­at­tribut
            • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
              10 kA
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
              2,80 - 2,80 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              2,80 - 2,80 N
            • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              BICon­nect
            • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
              Skruvan­slut­ning
            • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
              Ja
            Spän­ning
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              400 - 400 V
            • Typ av matar­spän­ning
              AC
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              6000 V
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Anslut­ning
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
              1 - 25 mm²
            • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
              1 - 35 mm²
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
              Anpassad anslut­nings­plint
            • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
              Anpassad anslut­nings­plint
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            Använd­nings­för­hål­landen
            • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
              2
            • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
              3
            • Drift­s­tem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              12,30 W
            Uthål­lighet
            • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
              4000
            • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
              20000
            Dimen­sioner
            • Höjd
              83 mm
            • Bredd
              52,50 mm
            • Djup
              70 mm

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration NCN332 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NCN332 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild NCN332 | Hager Sverige

              Produktbild NCN332

            • Teknisk bilaga (flera produkter)

              Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

              Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

              PDF
              195,55 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

              EU Declaration of Conformity

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

              UKCA Declaration of Conformity

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              MBS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106406
            • 2
              MBS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106446
            • 3
              MCS116 - Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS116
              Minibrytare QuickConnect 1-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106506
            • 4
              MCS316 - Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              MCS316
              Minibrytare QuickConnect 3-polig 16A C-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106546
            • 5
              MBN116 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              MBN116
              Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 6kA
              E-nr.
              2106107

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00