The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN363B
    Fasskena 3-fas, KDN363B (E-nr: 2108588) 10mm², 57 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613740962
    E-nr.
    2108588
    Förp
    12 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 3-fas, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN363B

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fasskena 3-fas, 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

    KDN363B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 64 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • NBN310

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • MBN350

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 50A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • MBN363

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • NBN332

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • MCN363

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • NDN310

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN325

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 25A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN363

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN313

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN313

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN316

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN325

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 25A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN332

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN306

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN332

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN316

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN350

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 50A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN310

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN306

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN304

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Antal poler
      3P
    Dimen­sioner
    • Längd
      1000 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      57

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN363B | Hager Sverige

      Produktbild KDN363B

    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UM21A - Samlingsskenor, 20X5mm, för 1-fält
      UM21A
      Samlingsskenor, 20X5mm, för 1-fält
      E-nr.
      2283855
    • 2
      KCF663L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 2 rader.
      KCF663L
      Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 2 rader.
      E-nr.
      2106027
    • 3
      UM23A - Samlingsskenor, 20X5mm, för 3-fält
      UM23A
      Samlingsskenor, 20X5mm, för 3-fält
      E-nr.
      2283859
    • 4
      KDN383B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 modul lång. För 3-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
      KDN383B
      Fasskena 3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkont på 1/2 modul, 16mm², 57m
      E-nr.
      2108592
    • 5
      KDN450D - Fasskena 3-fas + N, 16mm² 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning
      KDN450D
      Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 12 moduler lång
      E-nr.
      2106092

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group