The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Mini­bry­tare (MCB)
  • NCN304
  • Norm­kom­po­nenter

Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A C-karakteristik 10kA NCN304

Minibrytare (fd dvärgbrytare) 3-polig med skruvanslutning NCN304 (E-nr:2106891) 4A, C-karakteristik med en brytförmåga på 10kA. Dubbelanslutning för matning, en för fasskena samt en för kablar. Detta ger en säker anslutning. Ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar/ledningar mot överlast och kortslutning. Finns med B-, C- och D-karakteristik samt 1-3 poler/1-3 moduler. MCB (Mini Circuit Breaker) benämns i äldre föreskrifter som dvärgbrytare/automatsäkring.
EAN
3250614614880
E-nr.
2106891
Förp
4 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A C-karakteristik 10kA

NCN304

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (11)
    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • KDN363B

      Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      0,00 kr  / *
    • KDN380A

      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN380B

      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363A

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      4 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      15 kA
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      10 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      30 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Märkström -25°C
      4,88 A
    • Märkström vid -20°C
      4,80 A
    • Märkström -15°C
      4,73 A
    • Märkström -10°C
      4,65 A
    • Märkström -5°C
      4,58 A
    • Märkström vid 0°C
      4,50 A
    • Märkström 5°C
      4,42 A
    • Märkström 10°C
      4,34 A
    • Märkström 15°C
      4,26 A
    • Märkström vid 20°C
      4,17 A
    • Märkström 25°C
      4,09 A
    • Märkström 30°C
      4 A
    • Märkström 35°C
      3,90 A
    • Märkström vid 40°C
      3,79 A
    • Märkström vid 45°C
      3,69 A
    • Märkström vid 50°C
      3,58 A
    • Märkström 55°C
      3,46 A
    • Märkström 60°C
      3,34 A
    • Märkström 65°C
      3,22 A
    • Märkström 70°C
      3,10 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    • Kurva
      C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
      Ja
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 35 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Näts­av­stånd
      60 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      8,18 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      4000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      20000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      52,50 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    REACh-certifikat NCN304
    PDF
    RoHS-certifikat NCN304
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild NCN304 | Hager Sverige

      Produktbild NCN304

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad NCN304 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad NCN304

      Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A C-karakteristik 10kA

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      MCN102 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA
      MCN102
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A C-karakteristik 6kA
      E-nr.
      2106207
    • 2
      MCN104 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA
      MCN104
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 6kA
      E-nr.
      2106211
    • 3
      MCS210E - Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA
      MCS210E
      Minibrytare QuickConnect 2-polig 10A C-karakteristik 6kA
      E-nr.
      2106085
    • 4
      NBN125 - Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
      NBN125
      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A B-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106711
    • 5
      NBN220 - Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A B-karakteristik 10kA
      NBN220
      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A B-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106729

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00