Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält ZM12C

EAN
3250617730129
E-nr.
2284158
Förp
20 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Anslut­ning för samlings­skena 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    250
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5
  • Höjd samlings­skena
    12
  • Längd samlings­skena
    500
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
  • Med tand­ning
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar, Gammal koppar

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument