The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Samlings­skena
    • UZ01S1
    EAN
    3250616364912
    E-nr.
    2284073
    Förp
    1 st
    • Samlings­skena

    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st UZ01S1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st

    UZ01S1

    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat UZ01S1
    PDF
    RoHS-certifikat UZ01S1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ01S1 | Hager Sverige

      Produktbild UZ01S1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ01S1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ01S1

      PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 2
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 3
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 4
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group