The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • K67E
    EAN
    4010330710438
    E-nr.
    2283620
    Förp
    50 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • Visa mer

    Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa K67E

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

    K67E

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      6 - 6 mm²
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9011

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat K67E
    PDF
    RoHS-certifikat K67E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild K67E | Hager Sverige

      Produktbild K67E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad K67E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad K67E

      Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN363A - Fasskena 3-fas, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363A
      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108587
    • 2
      MZ203 - Shuntutlösare, Märksp:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare, PSB & JFB 10kA
      MZ203
      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA
      E-nr.
      2108309
    • 3
      KD199D - Fasskena 1-fas, 10mm², längd 191 mm för diazed socklar
      KD199D
      Fasskena 1P 10mm² längd 191mm
      E-nr.
      2283634
    • 4
      KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN263A
      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108585
    • 5
      KZN023 - Ändstycke för 3-poliga fasskenor.
      KZN023
      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.
      E-nr.
      2108602

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group