The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KZN024
    Ändstycke för fyrpoliga fasskenor KZN024 (E-nr: 2108603) för Hagers 4-poliga fasskenor. Monteras på gaveländarna på skenan för att beröringsskydda samt hindra skenan från att glida i isoleringen. Passar 10 mm² och 16 mm² fasskenor.
    EAN
    3250613961725
    E-nr.
    2108603
    Förp
    10 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Ändstycke för 4-poliga fasskenor. KZN024

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

    KZN024

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Isolerad
      Ja
    Funk­tioner
    • Typ av till­behör för samlings­skenor
      Avskärm­nings­änd­stycke

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KZN024 | Hager Sverige

      Produktbild KZN024

    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 3
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 4
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 5
      ZM12C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      ZM12C
      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält
      E-nr.
      2284158

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group