Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler2
-
Styr/manöverelementLastbrytare
-
Antal poler2P
-
Märkström IN63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B63 A
-
Märkslutförmåga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-31,33 kA
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609470,94 kA
-
Nominell villkorlig kortslutningsström Inc med säkring enligt IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Märkdriftspänning Ue400 - 400 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Antal moduler2
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Höjd83 mm
-
Bredd35 mm
-
Djup68 mm
-
Antal slutande kontakter2
-
Antal NC-kontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Area flexibel ledare2.5 - 16 mm²
-
Area solid ledare2.5 - 25 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)60000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC215000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC225000
-
Effektförlust vid IN4,60 W
-
Förlusteffekt per pol vid In2,30 W
-
Passar DIN-skenaJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBN263
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad SBN263
2-pole, 63A Modular Switch
PDF -
Produktdatablad
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Produktlicens
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB