The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • SVN311
    EAN
    3250615721754
    E-nr.
    2108762
    Förp
    12 St
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande

    Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt. SVN311

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt.

    SVN311

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal INV-­kon­takter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      0
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Med signal­lampa
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Monmentan kontakt­ström
      16 A
    • Märkström
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      66 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      250 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SVN311
    PDF
    RoHS-certifikat SVN311
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SVN311 | Hager Sverige

      Produktbild SVN311

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SVN311 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SVN311

      Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt.

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      33,44 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

      PDF
      574,93 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SBN225 - Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
      SBN225
      Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V~
      E-nr.
      2106007
    • 2
      SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
      SBB225
      Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
      E-nr.
      2106002
    • 3
      SBN263 - 2-pole, 63A Modular Switch
      SBN263
      2-pole, 63A Modular Switch
    • 4
      SBN216 - Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 16 A 230 V AC
      SBN216
      Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 16 A 230 V~
      E-nr.
      2106006
    • 5
      SBN116 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V AC
      SBN116
      Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V~
      E-nr.
      2106003

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group