Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 16 A 230 V~ SBN216

EAN
3250615510051
E-nr.
2106006
Förp
12 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Dimen­sioner
  • Bredd
    17,50
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Bryt­för­måga vid 400 V AC23A
    338
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
    0,24
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,80 - 1,80
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Antal öppnande kontakter
    0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 70
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 10 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 16 mm²
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    200000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,80
  • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
    0,40

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation