![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V~ SBN132
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontakt för apparat i fördelningscentral 1 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler1
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Antal poler1P
-
Märkström32
-
Brytförmåga vid 400 V AC23A677
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar0,48
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A32
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B32
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A32
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B32
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A10
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B10
-
Nominell kortslutningsbrytförmåga Icm under 240 V AC enligt IEC60947-30,67
-
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC609470,48
-
Nominellt åtdragningsmoment1,80 - 1,80
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Antal moduler1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60
-
Höjd83
-
Bredd17,50
-
Djup68
-
Antal slutande kontakter1
-
Antal öppnande kontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
-
Area flexibel ledare1.5 - 10 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterSärad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterSärad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)200000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2125000
-
Elektrisk livslängd vid AC2225000
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,50
-
Förlusteffekt per pol vid In1,50
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBN132
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF33,44 kB -
Produktdatablad
Produktdatablad en-GB 2020-01-01
PDF58,45 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-01-31
PDF311,88 kB