The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN163A
    Fasskena 1-fas, KDN163A (E-nr: 2108580) 10mm², 12 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613740900
    E-nr.
    2108580
    Förp
    100 St
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN163A

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

    KDN163A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 31 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN021

      Ändstycke för 1-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • NCN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN102

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 2A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN140

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 40A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN110

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 10A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN125

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 25A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN120

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN163

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 63A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN140

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 40A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN106

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 6A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN150

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN104

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 4A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN120

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 20A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN116

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 16A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN150

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 50A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN132

      Minibrytare skruvanslutning 1-polig 32A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    • Antal poler
      1P
    Dimen­sioner
    • Längd
      210 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      415 - 415 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN163A
    PDF
    RoHS-certifikat KDN163A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN163A | Hager Sverige

      Produktbild KDN163A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDN163A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN163A

      Fasskena 1-fas , 10mm², 12 moduler lång, För QuickConnect och skruvanslutning.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

      PDF
      142,58 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 3
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 4
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group