Person­skydds­bry­tare
RCBO

Skyddar mot onödiga strö­mav­brott

Personskyddsbrytare ADS960D

Skydda felkällor där det kan komma in fukt

Instal­lera person­skydds­bry­tare

Allt fler väljer att instal­lera person­skydds­bry­tare i elan­lägg­ningen. Den här norm­kom­po­nenten skapar mer drift­säkra system till en liten merkostnad. Person­skydds­bry­tarna finns i 2-, 3 x 1- eller 4-poligt utfö­rande, från 6 till 40 ampere. Det innebär att man kan skydda allt från kyl och frys, ytter­be­lys­ning, luft­vär­me­pump, tvätt­stuga till ladd­boxar. Fördelen är att vid ett fel på någon produkt så påverkas bara den kretsen. 


Därför ska du instal­lera en person­skydds­bry­tare
åt dina kunder

 


Rekom­men­de­rade grupper att säkra

Person­skydds­bry­tare skyddar Kyl och frys

Kyl och frys

Utan ström till kyl eller frys under längre tid kan vatten rinna ut och orsaka onödiga skador. Instal­lera person­skydds­bry­tare för att skydda när jordfel slår ut elen i din bostad. 

Person­skydds­bry­tare skyddar pool och ytterbelysning

Ytter­be­lys­ning och bubbel­pool

Rekom­men­da­tionen är att skydda felkällor där det kan komma in fukt såsom uttag utomhus och pooler. Person­skydds­bry­tare motverkar att jordfel slår ut all el i bostaden.

Hobo hotell Sthlm

Badrum

Fukt är natur­ligt i badrum men det kan skapa jordfel. Med en person-skydds­bry­tare kan du motverka att even­tu­ellt jordfel slår ut elen i resten av din bostad.

laddbox witty one, svart från Hager

Ladd­boxen

Ladd­boxen är ofta placerad utomhus och ska förses med jord­fels­bry­tare. I de fall då jord­fels­bry­tare inte är inte­grerad i ladd­boxen är en person­skydds­bry­tare en kompakt och enkel lösning.


Norm­pro­dukter för sol- och laddin­stal­la­tioner

Vi har samlat vår säker­hets­pro­dukter, däribland person­skydds­by­tare, som passar sol- och laddin­stal­la­tioner på en plats. Norm­pro­duk­terna är enkla att instal­lera och väldigt funk­tio­nella. De passar både i bostäder och kommer­si­ella fastig­heter.

Produkter för sol- och laddinstallationer från Hager

Person­skydds­bry­tarna finns även med QuickConnect

QuickConnect snab­ban­slut­nings­teknik

Snabb: Gör instal­la­tioner upp till 50 % snab­bare
Säker: Säker anslut­ning som inte behöver efter­dras
Prak­tisk: Monte­ring av fasskenan sist


Så väljer du rätt person­skydds­bry­tare för din instal­la­tion

Personskyddsbrytare ADS960D från Hager

2-polig

Ett opti­malt skydd som kombi­nerar dvärg- och jord­fels­bry­tare. En kompakt lösning på två moduler för enfaskretsar. Skulle den lösa ut för felström så indi­kerar den gult i fronten. Person­skydds­bry­tare är av typ A för AC- och pulse­rande DC-felströmmar. Välj mellan B- eller C-karak­te­ri­stik och 30 mA för person­skydd. Lämplig för kretsar som: kyl och frys, uttag utomhus, ytter­be­lys­ning och badrum.

Personskyddsbrytare ADM466C från Hager

4-polig

Den 4-poliga person­skydds­bry­taren är ett jord­fels­skydd med inbyggt över­ströms­skydd och kort­slut­nings­ström som även finns i en mini­bry­tare. Du kan välja att lägga nollan till höger eller vänster. Välj mellan B- eller C-karak­te­ri­stik och 30 eller 300 mA med bryt­för­måga 6 eller 10 kA. Finns med skruv eller snab­ban­slut­ning. Lämplig för kretsar så som: ladd­boxar, solceller, pooler och kraftuttag.

Personskyddsbrytare ADZ360D från Hager

3x1-polig

Kombi­na­tionen för skydd mot jord­fels­strömmar och över­strömmar är en teknisk lösning för fördel­ningar och mindre centraler där selek­ti­vitet vill uppnås. Den ansluter tre enpo­liga brytare för tre 230 V AC-kretsar med en jord­fels­bry­tare som säkrar alla tre kretsar samti­digt. Detta ger en tydlighet och högre till­gäng­lighet i anlägg­ningen. QuickConnect och den tydliga till­del­ningen av neut­ral­le­daren förenklar inkopp­lingen av ledningar i centralen. Lämplig för exem­pelvis tvätt­stugor.


Jämför person­skydds­bry­tare: funk­tioner och skill­nader

Se snabbt vad som skiljer lösning­arna. Jämför funk­tioner, bryt­för­måga och använd­nings­om­råden för att välja rätt person­skydds­bry­tare för din instal­la­tion.

 

Egen­skaper

 

2-polig RCBO

 

 

4-polig RCBO

 

 

3x1-polig RCBO

 

Antal poler 1 fas + N 3-fas + N (L1, L2, L3, N) 3-fas + N

Typ av last

1-fas 3-fas 1-fas (3 grupper)
Bryter alla poler samti­digt vid över­last Ja (fas + N) Ja Nej = de bryts indi­vi­du­ellt
Bryter alla poler vid kort­slut­ning Ja (fas + N) Ja Nej = de bryts indi­vi­du­ellt
Bryter alla poler vid jordfel Ja Ja Ja
Lämplig för 3-fas-belast­ning Nej Ja Nej
Vanlig använd­ning Appa­rater som man vill skydda separat, ex kyl/frys, ytter­be­lys­ning, uttag utomhus
Appa­rater som kräver 3-fasmat­ning, ex ladd­boxar Plats­be­spa­rande, ex tvätt­stuga

 

 


Dags att motio­nera person­skydds­bry­taren?

Person­skydds­bry­taren är försedda med en test­knapp. Ett tryck på knappen kontrol­lerar den elektro­me­ka­niska funk­tionen. Kontrollen bör göras minst två gånger per år. Ogynn­samma drift­för­hål­landen, med till exempel damm, tempe­ratur eller fukt, kan inne­bära tätare kontroller. En bra påmin­nelse är att göra det när man går från vinter- till sommartid och tvärtom.


Tips och trix

I vår produkt­ut­veck­ling gör vårt yttersta för att säker­ställa vårt rykte som till­ver­kare. Här är några av fines­serna som gör vår person­skydds­bry­tare säkra och enkla att jobba med.

Testknapp personskyddsbrytare från Hager

2-polig: Test­knapp

En tydlig indi­ke­ring vid felströms­ut­lös­ning i separat indi­ke­rings­fönster, säker funk­tions­test av jord­fels­funk­tionen med inbyggd test­knapp.

fyrpolig felströmsutlösning personskyddsbrytare

4-polig: Felströms­ut­lös­ning

En tydlig indi­ke­ring vid felströms­ut­lös­ning i separat indi­ke­rings­fönster i vippan. Säker funk­tions­test av jord­fels­funk­tionen med inbyggd test­knapp.

Personskyddsbrytare ADZ316D från Hager

3x1-polig+N: Felströms­ut­lös­ning

En tydlig indi­ke­ring vid felströms­ut­lös­ning på separat vippa. Säker funk­tions­test av jord­fels­funk­tionen med inbyggd test­knapp.

Enkel montering på DIN eller fasskena av personskyddsbrytare

Enkelt att ändra

Enkel bort­tag­ning av person­skydds­bry­taren från DIN- och fasskena.

Personskyddsbrytare med enkel och säker låsanslutning

Enkelt och säkert med lås

MZN175 som låser appa­raten, förhindrar att obehö­riga kan slå på Hagers person­skydds­bry­tare.

Märkfönster för uppmärkning av personskyddsbrytare

Märk­fält på fronten

Separat märk­fält för tydlig märk­ning på fronten av person­skydds­bry­taren.
Testa appen Hager Ready för tydlig märk­ning av din central

av


FAQ

Våra vanli­gaste frågor och svar om person­skydds­bry­tare

  • Vad är en person­skydds­bry­tare?

    En person­skydds­bry­tare kombi­nerar en jord­fels­bry­tare och en mini­bry­tare i samma enhet. Den skyddar både männi­skor och elan­lägg­ningen mot felströmmar, över­last och kort­slut­ning.

  • Vad är skill­naden mellan en jord­fels­bry­tare och en person­skydds­bry­tare?

    En jord­fels­bry­tare skyddar mot jordfel. En person­skydds­bry­tare har även ett inbyggt skydd mot över­last och kort­slut­ning. Två skydds­funk­tioner kombi­neras alltså i samma produkt.

  • Hur fungerar en person­skydds­bry­tare?

    Person­skydds­bry­taren över­vakar hela tiden strömmen i kretsen. Vid jordfel, över­last eller kort­slut­ning bryter den auto­ma­tiskt strömmen för att minska risken för personskador och skador på instal­la­tionen.

  • När ska man välja en person­skydds­bry­tare?

    En person­skydds­bry­tare är ett vanligt val när en enskild grupp eller krets behöver både person­skydd och över­ströms­skydd i en kompakt lösning.

  • Är person­skydds­bry­tare ett krav i en elcen­tral?

    Det finns normalt inget gene­rellt krav på just person­skydds­bry­tare. Kraven på skydd i elan­lägg­ningar styrs av gällande elin­stal­la­tions­regler, och många instal­la­tioner kräver skydd mot både jordfel och över­ström. Vilken lösning som är lämplig beror på instal­la­tio­nens utform­ning och använd­nings­om­råde.

  • Vilken person­skydds­bry­tare passar till en laddbox?

    För ladd­boxar med trefas­ladd­ning rekom­men­deras en 4-polig person­skydds­bry­tare (PSA). Den mest använda person­skydds­bry­taren för säker ladd­ning är ADM466C (2163672) med skru­van­slut­ning. För en snab­bare och enklare instal­la­tion finns ADM466QC (2163910) med QuickConnect-anslut­ning. För enfas­ladd­ning rekom­men­deras ADA966G (2163752). En person­skydds­bry­tare fungerar både som dvärg­bry­tare och jord­fels­bry­tare. Den skyddar därför mot flera typer av elekt­riska fel som kan leda till personskador, exem­pelvis jord­fels­ström, kort­slut­nings­ström, över­ström och över­hett­ning eller brand. Person­skydds­bry­tare typ A gäller när en DC-detektor är inbyggd i ladd­boxen. Annars går det att använda jord­fels­bry­tare typ B.

  • Kan en person­skydds­bry­tare ersätta en säkring?

    En person­skydds­bry­tare är avsedd att ersätta kombi­na­tionen av jord­fels­bry­tare och mini­bry­tare för den aktu­ella gruppen.

  • Vilka fördelar har en person­skydds­bry­tare?

    Några vanliga fördelar är färre kompo­nenter i centralen, selek­tivt skydd av enskilda grupper och enklare felsök­ning.

  • Var används person­skydds­bry­tare?

    Person­skydds­bry­tare används i bostäder, kommer­si­ella fastig­heter och indust­ri­ella instal­la­tioner där både person­skydd och anlägg­nings­skydd efter­frågas.

  •  Hur vet jag om person­skydds­bry­taren har löst ut för jordfel eller kort­slut­ning/över­last?

    På den tvåpo­liga brytaren sitter ett indi­ke­rings­fönster till höger om den grå vippan. Om fönstret lyser gult har person­skydds­bry­taren löst ut på grund av jordfel. På den fyrpo­liga brytaren sitter indi­ke­ringen mitt i vippan.

  • Hur ofta ska jag motio­nera en person­skydds­bry­tare?

    En person­skydds­bry­tare ska motio­neras och testas på samma sätt som en jord­fels­bry­tare. Hagers person­skydds­bry­tare ska motio­neras minst var sjätte månad. Ett enkelt sätt att komma ihåg det är att göra testet när vi byter mellan sommar- och vintertid. Tryck på test­knappen. Person­skydds­bry­taren slår då ifrån och åter­ställs för hand. Om person­skydds­bry­taren står i tilläge för länge kan bryt­me­ka­nismen bli trög. Då finns en risk att den inte löser ut vid ett fel.

  • Hur vet jag vilken märk­ström en person­skydds­bry­tare ska ha?

    Valet av märk­ström beror på belast­ningen, lednings­di­men­sio­ne­ringen och den aktu­ella instal­la­tionen.

  • Finns person­skydds­bry­tare för både enfas- och trefas­an­lägg­ningar?

    Ja, person­skydds­bry­tare finns i olika utfö­randen för både enfas- och trefas­in­stal­la­tioner.

  • Kan flera person­skydds­bry­tare instal­leras i samma elcen­tral?

    Ja, det är vanligt att skydda flera grupper indi­vi­du­ellt med egna person­skydds­bry­tare.

  • Finns det fasskenor till person­skydds­bry­tare?

    Ja. Till 2-poliga person­skydds­bry­tare används fasske­norna KDN451D (2108595), 12 moduler eller KDN451E (2108596), 54 moduler. Till 4-poliga person­skydds­bry­tare används lämp­li­gast KDN463A (2108593), 12 moduler eller KDN463B (2108594), 54 moduler. Skenorna passar både QuickConnect och skru­van­slut­ning.

     

  • Var ska nollan­slut­ningen placeras på 4-polig person­skydds­bry­tare?

    Brytaren är allpolig. Det innebär att nollan kan placeras antingen till vänster eller till höger på produkten.

  • Kan jag använda hjälp- eller signal­kon­takt på person­skydds­bry­taren?

    Ja. Samma produkter som till dvärg­bry­tarna används och monteras på produk­tens vänstra sida.

  • Vilken person­skydds­bry­tare passar till en laddbox?

    4-poliga person­skydds­bry­tare (PSA) rekom­men­deras vid instal­la­tions av ladd­boxar med 3-fas ladd­ning. Den mest använda person­skydds­bry­taren för en säker ladd­ning är ADM466C (2163672) med skru­van­slut­ning. Önskar du en snab­bare och enklare instal­la­tion finns ADM466QC (2163910) med QuickConnect anslut­ning. Till en instal­la­tion med 1-fas rekom­men­deras ADA966G (2163752). Fördelen med att använda en person­skydds­bry­tare är att den fungerar både som en dvärg­bry­tare och jord­fels­bry­tare. Det gör att den förhindrar och skyddar mot flera olika typer elekt­riska fel som kan leda till personskador såsom jord­fels­ström, kort­slut­nings­ström, över­ström och över­hett­ning/brand. Tänk på att person­skydds­bry­tare typ A gäller när DC-detektor är inbyggd i ladd­boxen i annat fall går det att använda jord­fels­bry­tare typ B.

    Se mer om norm säker­hets­pro­dukter för ladd­boxen



Ytter­li­gare infor­ma­tion

Ladda ner broschyren


Har du frågor? Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Fler produkter för ett komplett skydd

Bygg ett säkrare elan­lägg­nings­skydd. Här hittar du produkter som komplet­terar din instal­la­tion och hjälper dig att skydda männi­skor, utrust­ning och fastig­heter.

självtestande jordfelsbrytare CDA425RA från Hager

Själv­tes­tande Jord­fels­bry­tare

Auto­ma­tiska själv­tester säker­ställer funk­tionen över tid och minskar risken för oupp­täckta fel.

HAS340_1024x1024_squ

Huvud­bry­tare

Säker från­skilj­ning av hela anlägg­ningen. Robust konstruk­tion och tydlig indi­ke­ring för snabb manövre­ring.

Överspänningsskydd SPB015 från Hager

Över­spän­nings­skydd

Skydda känslig elekt­ronik mot över­spän­ningar från åska och nätstör­ningar innan skadan sker.

MCS110-view-front_squ

Mini­bry­tare

Snabbt skydd mot över­last och kort­slut­ning. Brett sorti­ment för allt från bostäder till indu­stri.