Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skyddskappa/Ändstycke för fasskena 2 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 47 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN80 A
-
Antal poler4
-
Antal poler3x 1P+N
-
Längd215 mm
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4500 V
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
Area solid ledare16 mm²
-
Anslutning/anslutningstypFasskena med gaffel
-
Driftstemperatur-25 - 55 °C
-
Antal moduler12
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild KDN451D
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad KDN451D
Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N,12m
PDF -
Tekniska broschyrer
DIN nya norm
Säkerhetstänkande med QuickConnect
PDF2,29 MB
Jordfelsbrytare
Säkerhet i alla installationer
PDF7,87 MB
Säkra hem och arbetsplatser
Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel
PDF2,24 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF34,25 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB