The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
    • ADA532D
    Personskyddsbrytare ADA532D (E-nr:2163848) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 32A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 10kA samt en felström på 30mA. Den har ett 1-poligt termisktskydd med en 2-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
    EAN
    3250611067795
    E-nr.
    2163848
    Förp
    1 st
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)

    Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 32A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A ADA532D

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 32A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A

    ADA532D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 5 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Samman­kopp­lings­le­dare 1 tillgängliga produkter
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Samman­kopp­lings­le­dare
    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KDN263B

      Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      0,00 kr  / *
    • KDN280A

      Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm² 80A 12 moduler

      0,00 kr  / *
    • KDN451D

      Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 12m

      0,00 kr  / *
    • KDN263A

      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN451E

      Fasskena 4-poliga, 16mm², För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 54m

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • K67E

      Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

      0,00 kr  / *
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P+N
    • Antal avsäk­rade poler
      1
    • Kurva
      B
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      240 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      240 - 240 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Matar­spän­ning
      AC
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Märkström vid -25°C
      38,45 A
    • Märkström vid -20°C
      37,86 A
    • Märkström vid -15°C
      37,28 A
    • Märkström vid -10°C
      36,69 A
    • Märkström vid -5°C
      36,1 A
    • Märkström vid 0°C
      35,52 A
    • Märkström vid 5°C
      34,93 A
    • Märkström vid 10°C
      34,35 A
    • Märkström vid 15°C
      33,76 A
    • Märkström vid 20°C
      33,17 A
    • Märkström vid 25°C
      32,59 A
    • Märkström vid 30°C
      32 A
    • Märkström vid 35°C
      31,51 A
    • Märkström vid 40°C
      31,02 A
    • Märkström vid 45°C
      30,52 A
    • Märkström vid 50°C
      30,03 A
    • Märkström vid 55°C
      29,54 A
    • Märkström vid 60°C
      29,05 A
    • Korrek­tions­faktor för 2 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
      1
    • Min./­Max. trös­kel­värde termisk utlös­ning vid AC drift
      1,13 - 1,45 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      7,50 kA
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      8,30 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      För alla klimat
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,10 - 2,10 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      1000
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      68 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACh-certifikat ADA532D
    PDF
    RoHS-certifikat ADA532D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ADA532D | Hager Sverige

      Produktbild ADA532D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ADA532D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ADA532D

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, B-32A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      324,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADA956G
      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
      E-nr.
      2163748
    • 2
      ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX466D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163923
    • 3
      ADM463C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 13A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADM463C
      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-13A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163669
    • 4
      ADA506D - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADA506D
      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, B-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
      E-nr.
      2163842
    • 5
      ADX420D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX420D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, B-20A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163916

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group