The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • KDN263B
    Fasskena 2-fas, KDN263B (E-nr: 2108586) 10mm², 57moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613740955
    E-nr.
    2108586
    Förp
    20 bitar
    • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
    • Samlings­skena
    • Visa mer

    Fasskena 2-fas , 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN263B

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fasskena 2-fas , 10mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

    KDN263B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 84 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • NDN225

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 25A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN206

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN210

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 10A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN206

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN220

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN206

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 6A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN263

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 63A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN263

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 63A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN232

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 32A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN216

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 16A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN216

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 16A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NBN250

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 50A B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN204

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 4A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN240

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 40A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN202

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 2A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NDN220

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 20A D-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC510D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN213

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 13A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC520D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • NCN225

      Minibrytare skruvanslutning 2-polig 25A C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      2
    • Antal poler
      2P
    Dimen­sioner
    • Längd
      1000 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      56

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN263B
    PDF
    RoHS-certifikat KDN263B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN263B | Hager Sverige

      Produktbild KDN263B

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad KDN263B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN263B

      Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

      PDF
      142,58 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UM25A - Samlingsskenor, 20X5mm, för 5-fält
      UM25A
      Samlingsskenor, 20X5mm, för 5-fält
      E-nr.
      2283863
    • 2
      KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN363N
      Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108561
    • 3
      UM31B - Samlingsskenor, 30x10mm, för 1-fält
      UM31B
      Samlingsskenor, 30x10mm, för 1-fält
      E-nr.
      2283873
    • 4
      KDN263A - Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN263A
      Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108585
    • 5
      UM21B - Samlingsskenor, 20x10mm, för 1-fält
      UM21B
      Samlingsskenor, 20x10mm, för 1-fält
      E-nr.
      2283856

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group