The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Samlings­skena
    • KDN451E
    Fasskena 4-poliga, KDN451E (E-nr: 2108596) 16mm², För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 12 moduler lång. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613741105
    E-nr.
    2108596
    Förp
    12 St
    • Samlings­skena

    Fasskena 4-polig, 16mm², 57 moduler för PSA 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N KDN451E

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fasskena 4-polig, 16mm², 57 moduler för PSA 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N

    KDN451E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 47 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • ARC520D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC525D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC566D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC910D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 10A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARC913D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 13A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARC963D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARC966D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 16A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARC916D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 16A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARC575D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC516D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC513D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC510D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC560D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARC960D

      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 10A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ADS990D

      Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-40A 30mA, typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADS982D

      Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-32A 30mA, typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADA582D

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, C-32A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *
    • ADA532D

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, B-32A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *
    • ADS975D

      Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-25A 30mA, typ A med quickconnect

      0,00 kr  / *
    • ADA956G

      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Antal poler
      3x 1P+N
    Dimen­sioner
    • Längd
      1000 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4500 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      16 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      54

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACh-certifikat KDN451E
    PDF
    RoHS-certifikat KDN451E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN451E | Hager Sverige

      Produktbild KDN451E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDN451E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN451E

      Fasskena 4-poliga, 16mm², För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N,L2+N,L3+N,54m

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild DIN nya norm | Hager Sverige

      DIN nya norm

      Säkerhetstänkande med QuickConnect

      PDF
      2,29 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      34,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KDN263AZ - Fasskena 2-fas med 1-moduls mellanrum 10mm² 12 moduler lång. För QC och skruv
      KDN263AZ
      Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum
      E-nr.
      2106094
    • 2
      UM22B - Samlingsskenor, 20x10mm, för 2-fält
      UM22B
      Samlingsskenor, 20x10mm, för 2-fält
      E-nr.
      2283858
    • 3
      KDN380A - Fasskena 3-fas, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN380A
      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
      E-nr.
      2108589
    • 4
      UM22A - Samlingsskenor, 20X5mm, för 2-fält
      UM22A
      Samlingsskenor, 20X5mm, för 2-fält
      E-nr.
      2283857
    • 5
      KCL363L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 2 rader.
      KCL363L
      Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 2 rader..
      E-nr.
      2106029

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group