The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Samlings­skena
    • KDN263AZ
    Fasskena 2-fas, KDN263AZ (E-nr: 2106094) 10mm², 12 moduler lång för 2-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt på 1-modul, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613710231
    E-nr.
    2106094
    Förp
    50 St
    • Samlings­skena

    Fasskena 2-fas med 1-moduls mellanrum 10mm² 12 moduler lång. För QC och skruv KDN263AZ

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fasskena 2-fas med 1-moduls mellanrum 10mm² 12 moduler lång. För QC och skruv

    KDN263AZ

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 20 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN023

      Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • ARF556D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 6A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF966D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 16A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF960D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 10A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF956D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P + N 6A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF563D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF910D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 10A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF570D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF913D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF575D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF560D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF566D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF525D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF520D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF516D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF510D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF506D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 6A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF906D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 6A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF513D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF916D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 16A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF963D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      2
    Dimen­sioner
    • Längd
      212 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN263AZ
    PDF
    RoHS-certifikat KDN263AZ
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN263AZ | Hager Sverige

      Produktbild KDN263AZ

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDN263AZ | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN263AZ

      Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

      Ljusbågsdetektor (AFDD)

      Löser ut då gnistor flyger

      PDF
      2,81 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      267,60 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 3
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 4
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group