The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Ljus­bågs­de­tektor (AFDD)
    • ARF963D
    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor 1-polig + nolla med snabbanslutning Quickconnect ARF963D (E-nr: 2163895) 13A, C-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Till skillnad från Personskyddsbrytare har den nya AFDD inte en elektromekanisk utlösare, utan arbetar snarare med mätteknik som stöds av en mikroprocessor. Programvarealgoritmen, som är anpassad till den vanliga produkter, övervakar kontinuerligt sinusvågorna för ström och spänning och över 120 parametrar som genereras från dessa.
    EAN
    3250611034834
    E-nr.
    2163895
    Förp
    1 bit
    • Ljus­bågs­de­tektor (AFDD)

    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA ARF963D

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA

    ARF963D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Meka­niska till­behör 1 product.page.accessories.products-available
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 product.page.accessories.products-available
    • Shunt­ut­lös­ning 1 product.page.accessories.products-available
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 product.page.accessories.products-available
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • KDN263AZ

      Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum

      0,00 kr  / *
    • KDN263AZS

      Fasskena 10moduler 2-Polig för hjälpkontakt

      0,00 kr  / *
    • KDN463BZ

      Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      13 A
    • Märkström vid -25°C
      15,26 A
    • Märkström vid -20°C
      15,05 A
    • Märkström vid -15°C
      14,85 A
    • Märkström vid -10°C
      14,64 A
    • Märkström vid -5°C
      14,44 A
    • Märkström vid 0°C
      14,23 A
    • Märkström vid 5°C
      14,03 A
    • Märkström vid 10°C
      13,82 A
    • Märkström vid 15°C
      13,62 A
    • Märkström vid 20°C
      13,41 A
    • Märkström vid 25°C
      13,21 A
    • Märkström vid 30°C
      13 A
    • Märkström vid 35°C
      12,78 A
    • Märkström vid 40°C
      12,55 A
    • Märkström vid 45°C
      12,33 A
    • Märkström vid 50°C
      12,1 A
    • Märkström vid 55°C
      11,88 A
    • Märkström vid 60°C
      11,65 A
    • Märkström vid 65°C
      11,43 A
    • Märkström vid 70°C
      11,2 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC61009-1
      6 kA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      6 kA
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    Arki­tektur
    • Kurva
      C
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      quick­con­nect
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      4,96 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      53,20 mm
    • Djup
      70 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 4,0 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat ARF963D
    PDF
    RoHS-certifikat ARF963D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ARF963D | Hager Sverige

      Produktbild ARF963D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad ARF963D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ARF963D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

      Ljusbågsdetektor (AFDD)

      Löser ut då gnistor flyger

      PDF
      2,81 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ARC525D - Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med B-karakteristik 10kA
      ARC525D
      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med B-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106061
    • 2
      ARC566D - Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA
      ARC566D
      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106065
    • 3
      ARC513D - Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA
      ARC513D
      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106058
    • 4
      ARC575D - Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med C-karakteristik 10kA
      ARC575D
      Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med C-karakteristik 10kA
      E-nr.
      2106067
    • 5
      ARC963D - Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA
      ARC963D
      Minibrytare med ljusbågsdetektor QuickConnect 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA
      E-nr.
      2106052

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group