The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • Samlings­skena
    • KDN463BZ
    Fasskena 3-fas, KDN463BZ (E-nr: 2106096) 10mm², 24 moduler lång för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt på 1-modul, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
    EAN
    3250613710224
    E-nr.
    2106096
    Förp
    10 bitar
    • Samlings­skena

    Fasskena 3-fas +N 10mm² 24 moduler lång. L1+N+1M,L2+N+1M, L3+N+1M KDN463BZ

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fasskena 3-fas +N 10mm² 24 moduler lång. L1+N+1M,L2+N+1M, L3+N+1M

    KDN463BZ

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 20 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
    • KZN024

      Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • ARF556D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 6A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF966D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 16A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF960D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 10A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF956D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P + N 6A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF563D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF910D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 10A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF570D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF913D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF575D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF560D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF566D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF525D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 25A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF520D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF516D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF510D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF506D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 6A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF906D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 6A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF513D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA

      0,00 kr  / *
    • ARF916D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 16A med B-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *
    • ARF963D

      Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    Dimen­sioner
    • Längd
      425 mm
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      10 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Fass­kena med gaffel
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      24

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACh-certifikat KDN463BZ
    PDF
    RoHS-certifikat KDN463BZ
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDN463BZ | Hager Sverige

      Produktbild KDN463BZ

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad KDN463BZ | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDN463BZ

      Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

      Ljusbågsdetektor (AFDD)

      Löser ut då gnistor flyger

      PDF
      2,81 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      267,60 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      KD304M
      Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137536
    • 2
      KF30M - Anslutningsklämma
      KF30M
      Anslutningsklämma
      E-nr.
      3137538
    • 3
      KD302M - Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      KD302M
      Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137534
    • 4
      KD303M - Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      KD303M
      Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr
      E-nr.
      3137535
    • 5
      KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
      KDN180B
      Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
      E-nr.
      2108583

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group