The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Ljus­bågs­de­tektor (AFDD)
  • ARF906D
  • Norm­kom­po­nenter

Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 6A med B-karakteristik 6kA ARF906D

Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor 1-polig + nolla med snabbanslutning Quickconnect ARF906D (E-nr: 2163887) 6A, B-karakteristik med en brytförmåga på 6kA. Till skillnad från Personskyddsbrytare har den nya AFDD inte en elektromekanisk utlösare, utan arbetar snarare med mätteknik som stöds av en mikroprocessor. Programvarealgoritmen, som är anpassad till den vanliga produkter, övervakar kontinuerligt sinusvågorna för ström och spänning och över 120 parametrar som genereras från dessa.
EAN
3250611034735
E-nr.
2163887
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 6A med B-karakteristik 6kA

ARF906D

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Meka­niska till­behör
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • KDN263AZ

    Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum

    0,00 kr  / *
  • KDN263AZS

    Fasskena 10moduler 2-Polig för hjälpkontakt

    0,00 kr  / *
  • KDN463BZ

    Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    6 A
  • Märkström -25°C
    7,86 A
  • Märkström vid -20°C
    7,71 A
  • Märkström -15°C
    7,55 A
  • Märkström -10°C
    7,40 A
  • Märkström -5°C
    7,24 A
  • Märkström vid 0°C
    7,07 A
  • Märkström 5°C
    6,91 A
  • Märkström 10°C
    6,73 A
  • Märkström 15°C
    6,56 A
  • Märkström vid 20°C
    6,38 A
  • Märkström 25°C
    6,19 A
  • Märkström 30°C
    6 A
  • Märkström 35°C
    5,80 A
  • Märkström vid 40°C
    5,60 A
  • Märkström vid 45°C
    5,38 A
  • Märkström vid 50°C
    5,16 A
  • Märkström 55°C
    4,93 A
  • Märkström 60°C
    4,69 A
  • Märkström 65°C
    4,43 A
  • Märkström 70°C
    4,16 A
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC61009-1
    6 kA
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    6 kA
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
Arki­tektur
  • Kurva
    B
  • Antal poler
    1P+N
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    quick­con­nect
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2,20 W
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    53,20 mm
  • Djup
    70 mm
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat ARF906D
PDF
RoHS-certifikat ARF906D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ARF906D | Hager Sverige

    Produktbild ARF906D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ARF906D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ARF906D

    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 6A med B-karakteristik 6kA

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    886,86 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Ljusbågsdetektor (AFDD) | Hager Sverige

    Ljusbågsdetektor (AFDD)

    Löser ut då gnistor flyger

    PDF
    2,81 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2020-02-25

    PDF
    98,98 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ARF963D - Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA
    ARF963D
    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor QC 1P+N 13A med C-karakteristik 6kA
    E-nr.
    2163895
  • 2
    ARF566D - Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA
    ARF566D
    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 16A med C-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2163884
  • 3
    ARC510D - Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA
    ARC510D
    Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2106057
  • 4
    ARF513D - Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA
    ARF513D
    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 13A med B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2163877
  • 5
    ARF520D - Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA
    ARF520D
    Personskyddsbrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 20A med B-karakteristik 10kA
    E-nr.
    2163879

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00